Change Language :


iglidur G Buchse
Unter Buchsen versteht man im Maschinenbaukontext zylindrische Gleitlager. Diese werden zur mechanischen Entkoppelung von sich relativ zueinander bewegenden Bauteilen (z. B. Welle in Aufnahme) verwendet.
igus® stellt Buchsen aus verschleißoptimierten Kunststoffen her. iglidur® Werkstoffe sind speziell auf den Einsatz als Gleitbuchse optimiert und bieten optimale Verschleißfestigkeit, egal ob auf dem Feld in Schmutz und Staub oder im Reinraumlabor. iglidur® Buchsen benötigen dabei keinerlei Schmierung und sind somit völlig wartungsfrei und dazu im Vergleich zu metallischen Buchsen auch noch kostengünstiger.
Mit mehr als 8.500 Standardabmessungen sind iglidur® Buchsen sowohl mit Bund als auch ohne Bund und in verschiedenen anderen Bauformen erhältlich. Weitere Formen und Abmessungen nach Ihren Vorgaben können z. B. im Spritzguss oder aus mechanisch bearbeiteten iglidur® Halbzeug gefertigt werden.