iglidur G - Werkstoffdaten

Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick

  • Sehr gute Reibwerte
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Besonders resistent gegen Schmutz und Staub
  • Resistent gegen hohe Lasten (>60 N/mm²)
  • Schimmelpilzbeständig nach DIN EN ISO 846
  • Foggingverhalten nach DIN 75201-B
  • CO2-Äquivalent: pro Stück verfügbar
iglidur G mit Kennwerten für Temperatur, Oberflächendruck, Reibung, Verschleiß und Preisindex.

Wann nehme ich diesen Werkstoff?

  • Wenn ich ein wirtschaftliches Allroundlager brauche
  • Bei niedrigen bis mittleren Gleitgeschwindigkeiten
  • Wenn das Lager für unterschiedliche Wellen geeignet sein soll
  • Bei Schwenk- und Rotationsanwendungen

Wann nehme ich einen anderen Werkstoff?

Zulässige Gleitgeschwindigkeiten

maximale Gleitgeschwindigkeit [m/s]rotierendoszillierendlinear
dauerhaft1,00,74,0
kurzzeitig2,01,45,0

Temperatur

untere Anwendungstemperaturobere Anwendungstemperatur, langzeitigobere Anwendungstemperatur, kurzzeitigzusätzlich axial zu sichern ab
-40 °C+130 °C+220 °C+80 °C

Zulässige pv-Werte

Diagramm mit logarithmischer Skala: Kurve bleibt zunächst konstant und fällt dann stark ab.

Mechanische Eigenschaften

Reibung und Verschleiß

iglidur GtrockenFettÖlWasser
Reibwerte µ0,08 - 0,150,090,040,04

Wellenwerkstoffe

Verschleiß, rotierende Anwendung mit unterschiedlichen
Liniendiagramm mit zwei Kurven: A steigt bis 200 stark an, B steigt flacher bis etwa 85.

Einbautoleranzen

Durchmesser d1 [mm]Welle h9 [mm]iglidur G E10 [mm]Gehäuse H7 [mm]
bis 30 - 0,025 +0,014 +0,0540 +0,010
> 3 bis 60 - 0,030+0,020 +0,0680 +0,012
> 6 bis 100 - 0,036+0,025 +0,0830 +0,015
> 10 bis 180 - 0,043+0,032 +0,1020 +0,018
> 18 bis 300 - 0,052+0,040 +0,1240 +0,021
> 30 bis 500 - 0,062 +0,050 +0,1500 +0,025
> 50 bis 800 - 0,074+0,060 +0,1800 +0,030
> 80 bis 1200 - 0,087 +0,072 +0,2120 +0,035
>120 bis 180 0 - 0,100+0,085 +0,2450 +0,040

Chemikalienbeständigkeit

MediumBeständigkeit
Alkohole+ bis 0
Kohlenwasserstoffe+
Fette, Öle, nicht additiviert+
Kraftstoffe+
verdünnte Säuren0 bis -
starke Säuren-
verdünnte Basen+
starke Basen0

Wärmeleitfähigkeit

Wärmeausdehnungskoeffizient

Feuchtigkeitsaufnahme

Druckfestigkeit

Vakuum

Radioaktive Strahlen

Typische Anwendungsbereiche

Mähdrescher in einem Getreidefeld.

Agrartechnik

Autos

Automobile

Drei Radlader schieben Schotter auf einer Baustelle.

Baumaschinen