iglidur® M250 - Werkstoffdaten

Table of contents

Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick

  • Besonders resistent gegen Kantenpressung
  • Besonders resistent gegen Stöße und Schläge
  • Besonders resistent gegen Schmutz und Staub
  • Foggingverhalten nach DIN 75201-B
iglidur M250 im Vergleich mit Temperatur, Flächenpressung, Reibwert, Verschleiß und Preisindex als Balkendiagramm.

Wann nehme ich diesen Werkstoff?

  • Wenn die Lager starken Verschmutzungen
    ausgesetzt sind
  • Für hervorragende Schwingungsdämpfung
  • Bei niedrigen bis mittleren Geschwindigkeiten
  • Wenn mechanische Nacharbeit erforderlich ist
  • Unempfindlich gegen Kantenpressung
  • Hohe Schlagzähigkeit
  • Dicke Wandstärken nach DIN 1850

Wann nehme ich einen anderen Werkstoff?

  • Bei Anwendungen im Nassbereich -> iglidur H
  • Wenn sehr hohe Präzision gefordert ist -> iglidur P
  • Bei sehr glatten Wellen -> iglidur J
  • Wenn ein kostengünstiges Lager mit höchster
    Verschleißfestigkeit gesucht wird -> iglidur R

Temperatur

untere Anwendungstemperaturobere Anwendungstemperatur, langzeitigobere Anwendungstemperatur, kurzzeitigzusätzlich axial zu sichern ab
-40 °C+80 °C+170 °C+60 °C

Zulässige Gleitgeschwindigkeiten

m/s rotierendoszillierend linear
dauerhaft 0,80,6 2,5
kurzzeitig2 1,4 5

Zulässige pv-Werte

Diagramm mit blauem Linienverlauf, der zunächst waagerecht bleibt, dann deutlich abfällt und am Ende senkrecht endet.

Mechanische Eigenschaften

Diagramm mit fallender blauer Linie über einem Gitternetz.
Diagramm mit zwei ansteigenden Linien, rot und blau, über einem Raster zur Verformung eines igus M250.

Reibung und Verschleiß

iglidur M250 trockenFettÖl Wasser
Reibwerte µ 0,18 - 0,40 0,090,040,04
Diagramm mit ansteigender Kurve von X 0,05 bis 0,35 und Y 0,3 bis 0,66.
Diagramm mit fallender Kurve: Y-Wert sinkt von etwa 0,45 bei X=0 auf rund 0,18 bei X=20.

Wellenwerkstoffe

Balkendiagramm mit den Werten A bis G auf der X-Achse und einer Y-Achse bis 6; G ist am höchsten.
Balkendiagramm mit vier Kategorien A bis D und zwei Datenreihen; die rosa Balken sind jeweils höher als die blauen.

Einbautoleranzen

Durchmesser d1 [mm]Welle h9 [mm]iglidur M250 Gleitlager D11 [mm]Gehäuse H7 [mm]
bis 3 0 - 0,025 +0,020 +0,080 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,030 +0,105 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,040 +0,130 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,050 +0,160 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,065 +0,195 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,080 +0,240 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,100 +0,290 0 +0,030
> 80 bis 1200 - 0,087 +0,120 +0,340 0 +0,035
> 120 bis 1800 - 0,100 +0,145 +0,395 0 +0,040

Feuchtigkeitsaufnahme

Chemikalienbeständigkeit

Medium Beständigkeit
Alkohole+ bis 0
Kohlenwasserstoffe +
Fette, Öle, nicht additiviert +
Kraftstoffe +
verdünnte Säuren 0 bis -
starke Säuren -
verdünnte Basen +
starke Basen 0

Elektrische Eigenschaften

Widerstand Wert
spezifischer Durchgangswiderstand > 1013 Ωcm
Oberflächenwiderstand > 1011 Ω

Radioaktive Strahlen

UV-Beständigkeit

Vakuum

Typische Anwendungsbereiche

Mähdrescher in einem Getreidefeld.

Agrartechnik

Möbelbau mit Messschieber an einer Holzschublade.

Möbel und Industrial Design

Textilmaschine mit vielen gespannte Fäden in einer Produktionsanlage.

Textilindustrie