iglidur® P - Werkstoffdaten

Table of contents

Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick

Technisch beschreibende Eigenschaften
Verschleißfestigkeit bei +23°C- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +Mehr Informationen zur Verschleißfestigkeit
Verschleißfestigkeit bei +90°C- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
Verschleißfestigkeit bei +150°C- 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️ +
Gleiteigenschaften- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Reibwert, dynamisch, gegen Stahl: 0,06-0,21 µ
Verschleißfestigkeit unter Wasser- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
Medienbeständigkeit- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +Mehr Informationen zur Medienbeständigkeit
Resistenz gegen Kantenpressung- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Stoß- und Schlagresistenz- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Schmutzresistenz- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +

Wann nehme ich es?

  • Wenn geringe Feuchtigkeitsaufnahme erforderlich ist
  • Wenn ein kostengünstiges Gleitlager für hohe Druckbelastungen gesucht wird
  • Wenn höhere Präzision bei Feuchtigkeit und mittleren Temperaturen gefordert ist

Wann nehme ich es nicht?

  • Wenn die maximale Anwendungstemperatur über +120 °C liegt -> iglidur K
  • Wenn mechanische Nacharbeit erforderlich ist -> iglidur M250
  • Wenn höchste Verschleißfestigkeit erforderlich ist -> iglidur W300

Temperaturen

untere Anwendungstemperaturobere Anwendungstemperatur, langzeitigobere Anwendungstemperatur, kurzzeitigzusätzlich axial zu sichern ab
-40°C+130°C+200°C+90°C

Zulässige Gleitgeschwindigkeiten

maximale Gleitgeschwindigkeiten [m/s]rotierendoszillierendlinear
dauerhaft1,00,73,0
kurzzeitig2,01,44,0

Zulässige p x v-Werte

Diagramm mit logarithmischen Achsen und einer fallenden Kennlinie für iglidur P A2.
Diagramm mit logarithmischen Achsen und einer fallenden Kennlinie für iglidur P A2.

Mechanische Eigenschaften

Liniengrafik mit fallender Kurve von etwa 50 bei X=20 auf etwa 16 bei X=130.
Diagramm mit zwei Linien: Bei +60 °C steigt der Wert schneller als bei +23 °C.

Reibung und Verschleiß

iglidur PtrockenFettÖlWasser
Reibwert µ0,06 - 0,210,090,040,04

Wellenwerkstoffe

Balkendiagramm mit den Kategorien A bis G, D mit dem höchsten Wert.
Diagramm mit zwei Kurven A und B: A steigt schnell an, verläuft dann flach und steigt zum Ende stärker; B steigt gleichmäßig.

Einbautoleranzen

Durchmesser d1 [mm]Gehäuse H7 [mm]iglidur P Gleitlager E10 [mm]Welle h9 [mm]
bis 3+0,000 +0,010 +0,014 +0,054 –0,025 +0,000
> 3 bis 6+0,000 +0,012 +0,020 +0,068 –0,030 +0,000
> 6 bis 10+0,000 +0,015 +0,025 +0,083 –0,036 +0,000
> 10 bis 18+0,000 +0,018 +0,032 +0,102 –0,043 +0,000
> 18 bis 30+0,000 +0,021 +0,040 +0,124 –0,052 +0,000
> 30 bis 50+0,000 +0,025 +0,050 +0,150 –0,062 +0,000
> 50 bis 80+0,000 +0,030 +0,060 +0,180–0,074 +0,000
> 80 bis 120+0,000 +0,035 +0,072 +0,212 –0,087 +0,000
> 120 bis 180+0,000 +0,040 +0,085 +0,245 –0,100 +0,000

Feuchtigkeitsaufnahme

Kurve zeigt einen steigenden Verlauf von 0 bis 0,4 auf der X-Achse und 0 bis 0,10 auf der Y-Achse.

Chemikalienbeständigkeit

MediumBeständigkeit
Alkohole+
Fette, Öle, nicht additiviert+
Kohlenwasserstoffe-
Kraftstoffe+
starke Basen-
starke Säuren-
verdünnte Basen-
verdünnte Säuren0

Wärmeleitfähigkeit

Wärmeausdehnungskoeffizient

Bewitterungsbeständigkeit

Druckfestigkeit

Vakuum

Radioaktive Strahlen

Typische Anwendungsbereiche

Solartechnik

Zug fährt aus einem Tunnel in einer Berglandschaft auf einer Schiene mit igus-Kabelführung.

Schienenverkehrstechnik

Fitnessgeräte in einem hellen Trainingsraum vor großen Fenstern.

Sport