iglidur pv- und Reibwerte

Formel zum pv-Wert

Formel zur Berechnung von p × v mit K1, K2, μ, s, xk, xs, b1 und t als Variablen.
dabei ist
K1, K2 Konstante für Wärmeableitung (K1 = 0,5, K2 = 0,042)
s Lagerwanddicke in mm
b1 Lagerlänge in mm
μReibwert
λs Wärmeleitfähigkeit der Welle
λk Wärmeleitfähigkeit des Lagers
ΔT (Ta - Tu)
TuUmgebungstemperatur
Tamax. Anwendungstemperatur
Korrekturfaktor für den pv-Wert bei Aussetzbetrieb als fallende Kurven über der Belastung.

Korrekturfaktor

Schmierung

SchmierungKorrekturfaktor
Trockenlauf1
bei der Montage 1,3
dauernd, Fett 2
dauernd, Wasser 4
dauernd, Öl 5

Wärmeleitzahlen von Wellen- bzw. Gehäusematerialien

Werkstoff Wärmeleitzahl [W/m x k]
Stahl 46
Aluminium204
Grauguss 58
V2A 16
Keramik1,4
Kunststoff 0,24

Reibwerte

Reibwerte und Oberflächen