Landmaschine mit Gleitlager und Bauteil im Feld.

iglidur Gleitlager einsetzen und Wartungsintervalle verlängern

Auf zusätzliche Schmiermittel verzichten und individuell abgestimmte Gleitlager nutzen

Im Testlabor für den realen Einsatz geprüft

Testdaten in einer Softwareoberfläche zur Auslegung von Lagern und Wellen.

iglidur Gleitlager im Einsatz

CLAAS Mähdrescher erntet Getreide auf dem Feld und wirbelt Staub auf.

iglidur Gleitlager im Einsatz

Zwei Männer stehen neben einer landwirtschaftlichen Maschine mit iglidur-Komponenten im Freien.

iglidur Gleitlager im Einsatz

Traktor mit Fella-Mähwerk auf einer blühenden Wiese.

iglidur Gleitlager im Einsatz

Gülle-Tankwagen im Feld während der Ausbringung.

iglidur Gleitlager im Einsatz

Pedal aus Aluminium mit schräger Trittfläche und Grundplatte.

iglidur Gleitlager im Einsatz

Grubber von igus lockert den Boden auf einem Feld.

iglidur Gleitlager im Einsatz

Thaler Hoflader mit Frontanbaugerät auf Hofgelände.

Unsere meistgefragten Gleitlager in der Agrartechnik

iglidur SG03

Gleitlagerbuchse aus Kunststoff.
  • Saubere Lagerstelle durch Filzdichtung
  • Einbaufertig
  • Schützt die Welle vor Verschleiß

iglidur G

iglidur RN56 Gleitlagerbuchse aus Kunststoffmetall.
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • Unempfindlich gegen Staub und Schmutz
  • Kostengünstig

iglidur Z

iglidur Z Buchse freigestellt auf weißem Hintergrund.
  • Sehr verschleißfest speziell bei hohen Belastungen
  • Hohe thermische Beständigkeit
  • Für extreme Belastungen

iglidur Q3E

  • Mehrkomponentenlager mit hochfestem Mantel
  • Für den Einsatz unter extremen Belastungen geeignet
  • Kostengünstig durch Spritzgussfertigung
Broschüre zu schmierfreien Lagerstellen mit igus Titelseite und geöffneten Innenseiten zu Lagerwerkstoffen.

Whitepaper zum Einsatz von Gleitlagern in Baumaschinen

Zwei Männer sprechen an einem Tisch, einer hält einen Stift und Notizen in einer Industriebetriebsumgebung.

Jetzt unverbindliche Beratung anfragen