Gleitlager richtig sichern

Ursachen für Probleme und Lösungen für einwandfreie Funktion

Axial gesichertes Gleitlager
Glühbirne

Warum Gleitlager „auswandern“

Hohe Temperaturen

Thermometer

Zu hohe Flächenpressung

Hohe Last

Ungenaue Fertigungstoleranzen

Zu hohe Temperatur - Gleitlager hat sich in der Aufnahmebohrung gedreht, anstatt gegen die besser geeignete Welle zu laufen.

Die Folgen des "Auswanderns"

"Auswandern" von Gleitlagern verhindern

  • Sorgen Sie dafür, dass die Temperaturen nicht über den maximal für das Gleitlager empfohlenen Wert steigen.
  • Kontrolliere Sie die Flächenpressung, der das Gleitlager ausgesetzt ist.
  • Stellen Sie sicher, dass die Toleranzen von Aufnahmebohrung und Welle korrekt sind. Für die Wellen wird mindestens eine h9 Toleranz empfohlen. Ihr Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die H7-Aufnahmebohrung ein. Weitere Informationen erhalten Sie hier.
Sicherung von Gleitlagern in Abhängigkeit von der Temperatur
Sicherung von Gleitlagern in Abhängigkeit von der Temperatur

Temperaturen bei denen eine Sicherung unserer Gleitlager empfohlen wird


Axiale Sicherung von Gleitlagern

Lager mit Hinterschnitt

Schnapplösungen

Umbördelung

Verschrauben

Factsheet zur axialen Sicherung von Gleitlagern

Factsheet zur axialen Sicherung

Verdrehsicherung von Gleitlagern

Praxislösungen für die Verdrehsicherung

Fixierbohrungen

Formschluss am Außendurchmesser

Verdrehsicherung

Nachbearbeitung der Aufnahmebohrung

Aufnahmebohrung

Kostenlose iglidur Gleitlager Musterbox

Standardlösungen oder Sonderanfertigung?