Konfektionierung readychains® Anfrage

Lassen Sie igus® Ihre Arbeit erledigen!

Mit den igus® Schnellanfragen erhalten Sie innerhalb von 24-Stunden (Werktage) ein Angebot für Ihre Anwendung.


Festpunkt:

in der "Verfahrwegmitte"
oder mm aus Mitte


Einbauraum

Verfahrweg S (mm)
Gewünschter Biegeradius R (mm)
Max. Bauhöhe erlaubt HF (mm)
Max. Baubreite erlaubt B (mm)
Führung vorhanden?
Ja: Welches Maß (mm)
Nein
Montageort/Boden, Wand, Konsole (mm)
Stützweite (mm) (Standard=2m)


Einbauart (bitte ankreuzen)



Dynamik

Geschwindigkeit (m/s)
Beschleunigung (m/s2)
Wege/Tag
Tage/Jahr
Wegstrecke (Ø)


Technoklima-Umfeld

Temperatur (°C)
Feuchtigkeit (%)
Staub-Schmutz-Späne
Besonderheiten?


Füllung der e-kette® (Leitungen und Schläuche)

Anzahl Hersteller Typ Ø mm Gewicht kg/m zul. Biegeradius Überstand Festpunkt Steckertyp/
Absetzen
Überstand Mitnehmerseite Steckertyp/
Absetzen



Weitere Einzelkomponenten gewünscht:

e-ketten®/Energierohre
chainflex® Spezialleitungen
Zugentlastung
Montage
igus® Systemgarantie
Andere


Kette/Rohr

Aufklappbar beidseitig
Aufklappbar im Außenradius
Aufklappbar im Innenradius
Besondere Wünsche:


Kommentar



Ihre Angaben

Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder unbedingt aus.

Firma*
Telefon
Vorname*
E-Mail*
Nachname*
Wir benötigen Ihre Postleitzahl und das Land zur eindeutigen Zuordnung Ihrer Anfragen an den für Sie richtigen Ansprechpartner
 
PLZ*
 

Wenn Sie Kataloge oder Muster bestellen möchten, geben Sie bitte hier Ihre Adresse an

Ort
Straße
Bundesland
 

Ja, ich willige ein, per E-Mail Informationen zu aktuellen Produkten und Leistungen der igus® GmbH erhalten. Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Werbemitteilungen meine Daten gemäß der Datenschutzbestimmungen ausschließlich von der igus® GmbH genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit durch Betätigung des in jeder E-Mail enthaltenen Abmeldelinks mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.

Ich stimme den Datenschutzbestimmungen und der Verarbeitung meiner Daten zu. Widerruf ist jederzeit möglich.