igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 2
- Artikelnummer: UWSM-0304-05
- Material: iglidur® UW
- Form: Zylindrische Gleitlager
- Abmessungen:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 5 mm
- Dimension anpassen
- Spritzguss
- Lebensdauer:
Nicht verfügbar
igus-icon-info-circle-gray
- Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
- Sehr gute Verschleißfestigkeit unter Wasser
- Hohe Medienbeständigkeit
Gesamtpreis: 2,85 EUR2,85 EUR / Stk.
zzgl. MwSt. und Versand
wird geladen...
igus-icon-lieferzeit-dot
in 24-48 Stunden versandfertig
iglidur® UW | Der Unter-Wasser-Dauerläufer, für schnelle Rotation unter Wasser
Das beste iglidur®-Gleitlager für Unter-Wasser-Anwendungen. Extrem verschleißfest unter Wasser, getestet und wartungsfrei. Die erste Wahl bei Pumpenanwendungen.
Typische Anwendungsbereiche
Fluidtechnik
Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen
Wann nehme ich es?
| Wann nehme ich es nicht?
|
Toleranzen uns Messsystem
Die Einbaumaße und Toleranzen der iglidur®-Gleitlager sind werkstoff- und wandstärkenabhängig. Beim Werkstoff ist die Feuchtigkeitsaufnahme und die Wärmeausdehnung entscheidend. Gleitlager mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme können mit kleinem Lagerspiel verbaut werden. Für die Wandstärke gilt: Je dicker die Lager sind, desto größer muss auch das Spiel der Lager sein.
Prüfverfahren
Montage
iglidur®-Gleitlager sind Einpressbuchsen. Der Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die Aufnahmebohrung mit der entsprechenden Toleranz ein. Das Einpressübermaß kann bis zu 2 % des Innendurchmessers betragen. Damit wird der sichere Presssitz der Lager gewährleistet. Axiale oder radiale Verschiebungen im Gehäuse werden so sicher vermieden.
iglidur® - Montage, Kleben, Spanende Bearbeitung
Dieses Gleitlager ist für hydrodynamische Anwendungen geeignet. Erfahren Sie hier mehr zum Thema.
Unsicher ob es passt?