Serie 07 ESD
Innenhöhe hi: 10,3 mm
Innenbreiten Bi: 10 - 50 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 20 mm
In mehr und mehr Anwendungsfällen moderner Produktionsbetriebe steigen die Anforderungen an
die Vermeidung von statischen Aufladungen. Im Wesentlichen liegen hierfür zwei Gründe vor:
Vermeidung statischer Aufladungen im Bereich der Herstellungsprozesse von elektronischen Bauteilen oder Baugruppen
ESD-Material getestet mit über 10 Mio. Zyklen für höchste Anforderungen
Zu öffnende Energieketten mit Anschlusselementen und Innenaufteilung in ESD-Ausführung ab Lager lieferbar
Standardisiertes Produkt - igumid ESD
Seit Jahren im Einsatz in EX-Schutz-Bereichen bewährt
Kurze Lieferzeiten: 7.00 - 20.00 Uhr Bestell- und Auslieferservice
Serie 07 ESDInnenhöhe hi: 10,3 mm
Innenbreiten Bi: 10 - 50 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 20 mm
Serie 09 ESDInnenhöhe hi: 15 mm
Innenbreiten Bi: 16 - 50 mm
Biegeradien R: 28 - 48 mm
Teilung: 20 mm
Serie E2C.10 ESDInnenhöhe hi: 10,5 mm
Innenbreiten Bi: 16 - 30 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 20 mm
Serie E2C.15 ESDInnenhöhe hi: 15 mm
Innenbreiten Bi: 16 - 30 mm
Biegeradien R: 28 - 48 mm
Teilung: 20 mm
Serie 1500 ESDInnenhöhe hi: 21 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 80 mm
Biegeradien R: 38 - 145 mm
Teilung: 33,3 mm
Serie 2500 ESDInnenhöhe hi: 25 mm
Innenbreiten Bi: 25 - 125 mm
Biegeradien R: 55 - 175 mm
Teilung: 46 mm
Serie 2700 ESDInnenhöhe hi: 35 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 125 mm
Biegeradien R: 63 - 150 mm
Teilung: 56 mm
Serie E4.21 ESDInnenhöhe hi: 21 mm
Innenbreiten Bi: 30 - 70 mm
Biegeradien R: 048 - 100 mm
Teilung: 30,5 mm
Serie E4.28 ESDInnenhöhe hi: 28 mm
Innenbreiten Bi: 40 - 125 mm
Biegeradien R: 055 - 125 mm
Teilung: 46 mm
Serie E4.32 ESDInnenhöhe hi: 32 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 200 mm
Biegeradien R: 063 - 250 mm
Teilung: 56 mm
Serie E4.42 ESDInnenhöhe hi: 42 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 200 mm
Biegeradien R: 075 - 250 mm
Teilung: 67 mm
Serie E4.56 ESDInnenhöhe hi: 56 mm
Innenbreiten Bi: 75 - 300 mm
Biegeradien R: 135 - 250 mm
Teilung: 91 mm
Serie E4.80 ESDInnenhöhe hi: 80 mm
Innenbreiten Bi: 75 - 300 mm
Biegeradien R: 200 - 300 mm
Teilung: 111 mm
Serie 14240 ESDInnenhöhe hi: 62 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 200 mm
Biegeradien R: 150 - 250 mm
Teilung: 91 mm
Serie 15050 ESDInnenhöhe hi: 80 mm
Innenbreiten Bi: 75 - 300 mm
Biegeradien R: 150 - 250 mm
Teilung: 91 mm
Serie TRC.40 ESDInnenhöhe Bi 1: 15 mm
Innenhöhe Bi 2: 13 mm
Biegeradius R: 58 mm
Teilung: 13,9 mm
Serie TRC.60 ESDInnenhöhe Bi 1: 22,5 mm
Innenhöhe Bi 2: 19,5 mm
Biegeradius R: 87 mm
Teilung: 20,4 mm
Innenhöhe Bi 1: 28 mm
Innenhöhe Bi 2: 24 mm
Biegeradius R: 110 mm
Teilung: 25,6 mm