Die Bedingungen in der Landwirtschaft sind rau und launisch. Umso wichtiger sind Komponenten, die zuverlässig funktionieren und den täglichen Einflüssen Stand halten. Unsere technischen Produkte können genau das: Kälte, Hitze, Eis und Schmutz beeindrucken sie einfach nicht, denn mit den Hochleistungskunststoffen und ohne zusätzliche Schmiermittel sind sie genau dafür konstruiert.
Wartungsfreie Polymer-Gleitlager können z. B. bei Hochlast in Bodenbearbeitungsmaschinen oder Frontladern eingesetzt werden. drylin Linearsysteme können die Monitore in Traktorkabinen verstellen. Energieketten und chainflex Leitungen sind ideal, um Feldspritzen mit Energie und Flüssigkeiten zu versorgen. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig.
Unsere Innovationen 2020 für die Agrartechnik
Technik verbessern, Kosten senken – zum Beispiel mit extrem formstabilen Gleitlagern und dem drygear Getriebebaukasten für den Einsatz im Smart Farming.
Weitere Infos zu diesen und weiteren Produktneuheiten gibt's auf unserem 400 m2 großen Messestand. Den können Sie virtuell auf eigene Faust besichtigen – oder gemeinsam mit unserem Branchen-Experten. Vereinbaren Sie jetzt einen Termin für einen geführten virtuellen Rundgang mit individueller Beratung:
Dank Filzdichtung saubere Lagerstellen trotz Schmutz und Staub
50 % leichter als Stahlkette, 50 % mehr freitragende Länge als Kunststoffkette
Abriebfeste Doppelgelenklager, abgedichtet gegen Schmutz
Neugierig auf weitere Innovationen?
Hier geht's zur Neuheiten-Übersicht und zum virtuellen Messestand
Eine der häufigsten Ursachen für Ausfall und Stillstandszeiten von Landmaschinen besteht im Verschleiß der Wellen und Lager. Erfahren Sie in unserem Whitepaper, wie Sie mit unseren schmiermittelfreien Gleitlagern dieses Problem vermeiden und die Lebensdauer beider Komponenten erhöhen können.
Sie interessieren sich für unsere Produkte für Landmaschinen, möchten diese aber für eine endgültige Entscheidung gerne in den Händen halten, um einen bestmöglichen Eindruck zu erhalten? Dann können Sie gerne bei uns die kostenlose Musterbox für Landmaschinen bestellen.
... in gewünschter Form, Menge und dem richtigen Material gemeinsam mit unseren Experten exakt auf Ihre Anwendung abgestimmt
Schmutzbeständig
Geringes Gewicht und leiser Lauf
Einfache Montage und wartungsfrei
Schnelle Montage
Hohe Stabilität und leiser Lauf
Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten
Mit der Firma Lemken arbeitet igus bereits seit 2008 erfolgreich zusammen. Zahlreiche Geräte von Lemken sind mit igus Gleitlagern ausgerüstet, u.a. der Grubber Karat 9. In den Überlastelementen mussten die zuvor eingesetzten metallischen Lagerstellen bis zu 1 Std. täglich gegen Verschleiß und Korrosion abgeschmiert werden. Mit dem Wechsel auf schmiermittelfreie Kunststoff-Gleitlager spart Landwirt wertvolle Zeit. Zudem erhöhen die Schmutzresistenz und Stabilität der Gleitlager die Standzeiten und Ausfallsicherheit.
Wartungsfreie und staub- und schmutzunempfindliche iglidur G Gleitlager kommen in Scharnieren, Verriegelungen und Hydraulikzylindern von Ballenstechmaschinen der Firma Optimal-Vetrieb Opitz zum Einsatz. Sie ersetzen bislang aufwendig in Eigenfertigung hergestellte Rotgusslösungen, die einen relativ großen Bauraum sowie umweltbelastende Schmiermittel benötigten. Die neuen Kunststofflager brauchen keine Schmierung und stecken jede Kantenbelastung problemlos weg.
Gleitlager iglidur® J in Spiegelverstellungen
2drylin® W Führungsschlitten in Motorverstellungen
3drylin® W Linearführungen in Sitzlehnenverstellungen
4Gleitlager iglidur® G in Lenksäulenlagerungen
5triflex® 3D e-kette® in Bedienelementen
6igubal® Doppelgelenklager in der Anbindung Hydraulikventil
7drylin® W Linearführungen in Sitzlehnenverstellungen
8drylin® W Linearführungen in Armlehnenverstellungen
9Energiekette E2 und chainflex® Leitungen in Sitzlagerverstellungen
Durch ihre FDA-Konformität, Schmutzresistenz sowie Korrosions- und Wartungsfreiheit genügen igus Produkte den hohen Ansprüchen in der vertikalen Landwirtschaft. Unsere Low Cost Automation Systeme ermöglichen das ganze Jahr ein kostengünstiges Farming und einen schnellen Return on Investment.
igus Ersatzteile für die Führung, Übertragung und Lagerung an Teleskop-Hubarbeitsbühnen wie Energieketten oder Schleppketten, Kabel und Leitungen sowie Kunststoff-Gleitlager, Linearlager oder Gleitplatten erfüllen die harten Bedingungen der im Außeneinsatz und unter Dauerbelastung befindlichen Geräte.