Bis zu 15 Tonnen Belastung: Polymer-Gleitlager in Ballenstechmaschinen

Wartungsfreie Standard-Polymergleitlager ersetzen Rotgussbuchsen in Ballenstechmaschinen.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Polymergleitlager aus dem Werkstoff iglidur G
  • Anforderungen: Schmiermittelfreiheit und eine lange Lebensdauer; robuste Komponenten, die bis zu 150.000 N Krafteinwirkung aushalten; resistent gegen starke Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Branche: Landschafts- und Gartenbau
  • Erfolg für den Kunden: der Kunde muss nicht mehr aufwendig selber fertigen und keine Schmierung vornehmen; iglidur G bietet eine hohe Druck- und Verschleißfestigkeit; durch die robuste und gleichzeitig elastische Eigenschaft der Lager werden Bruchstellen komplett vermieden
Ballenstecher

Problem

Lösung

Ballenstechmaschine
Ballenstechmaschine
Ballenstechmaschine
Polymergleitlager