drylin® E Motorsteuerungen

Die innovativen Motorsteuerungen für Schritt- EC/BLDC und Gleichstrommotoren

igus D1/D2 Steuerungsmodul mit Schnittstellen und Leiterplatte.

drylin® D1 und D2 - für Schritt- EC/BLDC & DC-Motoren

igus Steuergerät mit Bedienelementen und Anzeigen an der Front.

drylin® D3 - für DC-Gleichstrommotoren

  • Einfach zu bedienen, schnell anzuschließen
  • Über Bedienung am Gerät sind z.B. Linearschlitten direkt steuerbar
  • Verschiedene Geschwindigkeiten und Anfahrmodi
  • Mit Schaltern oder Joystick kombinierbar
  • Kostengünstig
  • Sofort einsatzbereit
  • Funktionserweiterung anfragen
Mehrere igus Digital Step Motor Driver D9 mit grünem Klemmenblock nebeneinander.

drylin® D7, D8 und D9 für Schrittmotoren

  • Keine Fachkenntnisse, Software oder Programmierung erforderlich
  • Ansteuerung mittels standardisierter Takt/Richtung Schnittstelle an übergeordneten Steuerungen
  • Einfachste Höhenverstellungen oder Schubladen Bewegungen ebenso präzise Pick&Place Anwendungen möglich
  • Musterprogramm Downloads
D5- und D6-DC-Motortreiber mit Leiterplatten und schwarzen Gehäusen.

drylin® D5,D6 für Gleichstrommotoren

  • Sofort einsatzbereit. Keine Parametrierung oder Programmierung notwendig
  • Links/Rechts Lauf mittels digitalem Eingang
  • Geschwindigkeiten & Beschleunigungen mittels externem PWM Eingangssignal
  • Mit und ohne Gehäuse verfügbar
  • Kostengünstig
  • Musterprogramm Downloads

Warum drylin® E Motorsteuerungen?

Schnelle Lieferung

Stets große Lagerbestände

Lange Produktlebensdauer

Produktsortiment langfristig verfügbar

Lieferung ab 1, keine Mindestbestellmenge.

Keine Mindestbestellmenge

Zu 100 % geprüft

Musterprogramme für Motorsteuerungen

  • Download-Programme mit Master/Steuerprogramm & dryve Parametrierung
  • Verkürtzte Integrationszeit
  • Kostenersparnis
  • Kompatibel mit Industrie-Herstellern (Siemens, Beckhoff, Wago, usw.)
  • Kompatibel mit gängigen Ein-Platinen-Computer/Entwicklerboards
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)

Anwendungsbeispiele mit igus Motorsteuerungen

Positionierung im Laseranwendungslabor

drylin-Positionierungssystem unter einem Messkopf mit Präzisionslager.

XXL-Röntgenscanner

X-ray-Anlage für die Produktqualitätskontrolle in einem Prüfraum.

Reibungslose Bewegung im Sensorprüfstand

Messstand für Mikroelektronik mit Sensorprüfkopf, drylin ZLW und e-chain von igus.

Weitere Anwendungsbeispiele

Gleitlager in Industrieanwendungen für Baumaschinen, Windräder und Produktionsanlagen.
Schrittmotor mit Frontflansch und zwei Anschlusssteckern.

drylin® E Elektromotoren

drylin E Netzteil NDR-240-48 von Mean Well mit blauem Frontetikett und Metallgehäuse.

drylin® E Schaltnetzteile

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Profile
igus® polymer Innovationen GmbH+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung