Change Language :
Elektromotoren spielen eine zentrale Rolle in der modernen Industrie und Automatisierung, doch nicht jeder Elektromotor passt zu jeder Aufgabe. Die Vielfalt an Elektromotor-Arten ermöglicht es, für jede spezifische Anwendung die optimale Lösung zu finden. Ob Schrittmotor, Gleichstrommotor, bürstenloser BLDC-Motor, Spindelmotor oder spezielle Lösungen mit Schneckengetriebe: Jede Elektromotor-Bauart bietet einzigartige technische Eigenschaften und Vorteile, die gezielt auf bestimmte Anforderungen zugeschnitten sind. Wir geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Arten von Elektromotoren und zeigen auf, wie Sie den passenden Antrieb für Ihre Anforderungen auswählen.
Mit der Einkaufshilfe für Elektromotoren erhalten Sie nach Eingabe Ihrer Anforderungen passende Motoren aus unserem Portfolio angezeigt.


Hier sehen Sie beispielhaft den Aufbau eines Schrittmotors
Der Aufbau des Elektromotors ist bei Schrittmotoren, Gleichstrommotoren und BLDC-Motoren grundsätzlich ähnlich. Elektromotoren bestehen aus drei Hauptkomponenten: dem Stator, dem Rotor und einer Steuer- oder Kommutierungseinheit.
Stator:
Der stationäre Teil des Motors, der das Magnetfeld erzeugt. Dies geschieht entweder durch elektrische Wicklungen oder durch Permanentmagnete, abhängig vom Motor-Typ. Bei Schrittmotoren erlaubt ein mehrphasiger Stator präzise Schrittbewegungen ohne zusätzliche Sensoren.
Rotor:
Der bewegliche Teil, der durch das Magnetfeld des Stators angetrieben wird, enthält entweder Permanentmagnete oder leitende Leiter, die das Drehmoment übertragen.
Kommutierungseinheit:
Steuert den Stromfluss in den Wicklungen und hält die Motorbewegung aufrecht. Bei Gleichstrommotoren geschieht dies mechanisch mit Bürsten, während bei Schritt- und BLDC-Motoren eine elektronische Steuerung verwendet wird.
Ob Schrittmotor, Gleichstrommotor oder BLDC-Motor: Der grundlegende Aufbau eines Elektromotors bleibt gleich, variiert jedoch in Steuerung und Konstruktion. Die Wahl des richtigen Motor-Typs hängt von den spezifischen Anforderungen der jeweiligen Anwendung ab.
Elektromotoren bieten zahlreiche Vorteile, die sie in vielen Branchen unverzichtbar machen. Einer der größten Vorteile ist die Energieeffizienz. Anders als viele mechanische oder hydraulische Systeme erreichen Elektromotoren Wirkungsgrade bis zu 90 %. Zudem sind Elektromotoren vielseitig einsetzbar. Sie finden Anwendung in der Automatisierungstechnik, der Robotik, im Fahrzeugbau und sogar im Möbelbau. Durch ihre präzise Bewegungssteuerung ermöglichen sie genaue Positionierungen und kontrollierte Bewegungen – ein Pluspunkt in der modernen Fertigung. Auch in Sachen Nachhaltigkeit punkten Elektromotoren. Durch den optimierten Verbrauch und den weitgehenden Verzicht auf wartungsintensive Bauteile sind sie eine umweltfreundliche Option für viele Einsatzbereiche.
Die Funktion des Elektromotors basiert auf der Wechselwirkung zwischen Magnetfeldern, diese können aus elektrisch bestromten Spulen oder aus Permanentmagneten entstehen. Der Prozess beginnt im Stator, dem festen Teil des Motors, wo Spulen elektrischen Strom aufnehmen. Die erzeugten Magnetfelder treiben den Rotor, den beweglichen Teil des Motors, an.
Der Schlüssel zur Bewegung liegt in der wechselnden Umpolung der Magnetfelder – das sorgt dafür, dass der Rotor dauerhaft in eine Richtung rotiert. Der Rotor ist entweder direkt, über eine Kupplung oder mit einem zwischenmontierten Getriebe mit einer Achse verbunden, die die Drehbewegung an verschiedene Anwendungen wie Linearachsen oder Zahnstangensysteme weitergibt.
Der Wirkungsgrad eines Elektromotors hängt von seiner Bauart und Anwendung ab. Bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDC-Motoren) weisen einen der höchsten Wirkungsgrade auf. Das liegt daran, dass sie ohne Kohlebürsten arbeiten. Dadurch entstehen weniger Energieverluste durch Reibung, und die Motoren können elektrischen Strom effizient in mechanische Leistung umwandeln. igus bietet BLDC-Motoren an, die sich besonders bei dynamischen Anwendungen und höheren Drehzahlen bewähren.
Die Leistung eines Elektromotors, angegeben in Watt (W), variiert je nach Baugröße und Einsatzgebiet. Kleinere Motoren, wie sie oft in Automatisierungssystemen oder Linearachsen verwendet werden, haben Leistungen, die bei wenigen Watt bis hin zu mehreren hundert Watt liegen.
Typischerweise wird bei Schritt- und Gleichstrommotoren nicht die Leistung angegeben, sondern das Drehmoment und die Drehzahl. Bei BLDC Motoren finden Sie die Leistungswerte in den Produktdetails im igus Online-Shop.
Die Drehzahl eines Elektromotors hängt von der Bauart und Steuerung ab. Standardmäßig erreichen igus Elektromotoren Drehzahlen zwischen 1.500 und 3.000 Umdrehungen pro Minute. Schrittmotoren arbeiten mit einer kontrollierten Schritt-für-Schritt-Bewegung im mittleren bis hohen Drehzahlbereich, ihre Vorteile liegen in der präzisen Positionierung.
BLDC-Motoren eignen sich für hohe Drehzahlen und Kräfte, während Gleichstrommotoren (DC-Motoren) unkompliziert durch die Stromzufuhr in ihrer Drehzahl reguliert werden können. Die Motorsteuerungen von igus ermöglichen die präzise Einstellung der Drehzahl für individuelle Anwendungen.
Passende Motorsteuerungen für igus Motoren. Für Schritt-, Gleichstrom- und BLDC-Motoren. Von komplexen Steuerungsaufgaben bis hin zu einfachen Automationen direkt an der Motorsteuerung ohne Software und/oder PC sind verschiedene Einsätze möglich. Auch mit PROFINET/PROFIdrive verfügbar.

Download-Programme mit Master/Steuerprogramm & dryve Parametrierung. Die Musterprogramme sind kompatibel mit verschiedenen Industrie-Herstellern (Siemens, Beckhoff, Wago, usw.) sowie gängigen Ein-Platinen-Computer/Entwicklerboards
(Arduino, Raspberry Pi, Beaglebone).
Neben den Elektromotoren bietet igus ein umfangreiches Sortiment an Zubehör wie Kupplungen, Getriebe oder Motorleitungen. Diese Bauteile helfen, die Motoren noch leichter in Ihre Anwendungen zu integrieren und sorgen für eine einfache Bedienung und maximale Effizienz.
Unsere Kunststoffgetriebe passen Drehzahl und Drehmoment präzise an die Anforderungen Ihrer Anwendung an – ideal für Automatisierungsprozesse wie Sortieren, Qualitätskontrolle oder Formatverstellungen. Dank modularer Bauweise lassen sie sich flexibel erweitern und einfach in bestehende Systeme integrieren. Die drygear Getriebe aus Hochleistungskunststoff sind schmierfrei, leicht und stoßresistent. Hier finden Sie weitere Informationen zu den Produkten aus dem Bereich der Getriebetechnik:


Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal