drylin® E DC-Gleichstrommotoren

Verdrehgesichert in 3 Baugrößen

Gleichstrommotor mit Stirnradgetriebe drylin E

Gleichstrommotoren mit Stirnradgetriebe

  • Drehmomente [Nm] von 0,1 Nm bis 1,8 Nm
  • Drehzahlen bis 440 U/min
  • Betrieb mit 12 & 24 VDC möglich
DC-Gleichstrommotor mit Planetengetriebe drylin E

Gleichstrommotor mit Planetengetriebe

  • Drehmomente von 0,025 Nm bis 0,21 Nm
  • Drehzahlen bis 463 U/min
  • Betrieb mit 12 & 24 VDC möglich
DC Gleichstrommotor mit Schneckengetriebe drylin E

Gleichstrommotor mit Schneckengetriebe

  • Mit Kerbverzahnung
  • Drehmomente von 0,75 Nm bis 2,00 Nm
  • Drehzahlen bis 350 U/min

Warum drylin E Motoren?

24 h Lieferung

In 24 Stunden versandfertig

Lagerbestand

Stets große Lagerbestände

Lebensdauer Icon

Lange Produktlebensdauer

Langfristige Verfügbarkeit Icon

Produktsortiment langfristig verfügbar

Keine Mindestbestellmenge Icon

Keine Mindestbestellmenge

100% geprüft Icon

Zu 100 % geprüft

drylin E Produktfinder

Motor Konfigurator

Für Elektromotoren

Antriebstechnik Konfigurator

Für elektrische Linearantriebe

Spindelmotor Konfigurator

Für Spindelmotoren

Unsere Service Angebote

drylin E Motorsteuerungen

  • Schnelle Inbetriebnahme
  • Einfache und intuitive Bedienoberfläche
  • Kompatibel zu Industriesteuerungen
  • Für alle drylin Linearachsen
Weitere Informationen
Motorsteuerung Icon

drylin E Musterprogramme

  • Download-Programme mit Master/Steuerprogramm & dryve Parametrierung
  • Kompatibel mit Industrie-Herstellern (Siemens, Beckhoff, Wago, usw.)
  • Kompatibel mit gängigen Ein-Platinen-Computer/Entwicklerboards
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
Zu den Musterprogrammen

Passende Produkte

Getriebe

drylin E Motorgetriebe

  • Planetengetriebe für igusSchrittmotoren NEMA 23 und 34
  • Gesteigertes Motordrehmoment
  • Höheres Haltemoment einer Bremse
  • 2 Baugrößen
  • Untersetzungen von 3 & 5 verfügbar
Kupplung

drylin E Klauenkupplungen

  • Mit quadratischer oder runder Aufnahme
  • 20 Varianten am Lager
  • Schwingungsdämpfend & steckbar
  • Temperaturbereich von -30 °C bis +100 °C
Netzteile

drylin E Schaltnetzteile

  • 8 Ausführungen im Online Shop
  • Nennleistung von 75 - 960 W
  • In 24 h versandfertig
  • Passend zu igus Motorsteuerungen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Michael Kubinger
Michael Kubinger

Projektmanager und Vertrieb dryve® - Antriebstechnik

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung