igusigus-icon-cart(0)

Motorsteuerungen

Die igus® D1- und D2-Motorsteuerung können für jede Art von Motoren verwendet werden. Bis auf die igus® D3-Motorsteuerung können alle mit 48V betrieben werden. Die igus® D3-Motorsteuerung arbeitet mit 24V. Die Motorsteuerungen D3, D7, D8 und D9 sind für einfache Automationen direkt an der Steuerung gedacht und brauchen somit keine Software und/oder PC. Die igus® D1- und D2-Motorsteuerung benötigen ebenfalls keine extra Softwareinstallation, werden aber Webbrowser basiert programmiert. Somit können Einstellungen am PC aber auch am Tablet und Smartphone parametriert werden. Dazu sind keine Programmierkenntnisse nötig. Alle Endstufen können auch als Slave arbeiten, somit sind sie vielseitig einsetzbar.

Anzahl Produkte: 7

drylin® D7-(X) Schrittmotorendstufe (NEMA11/17)

drylin® D7-(X) Schrittmotorendstufe (NEMA11/17)
  • Kann Schrittmotoren mit bis zu 2,7 A Dauerstrom bei Versorgungsspannung von bis zu 48 V steuern
  • Sofort einsatzbereit
  • Einfache Steuerung
  • Genaue Positionierung
EUR 70,93/Stk.Günstigster online verfügbarer StaffelpreisEUR 58,00/Stk. 50 Stk.

4 Variante(n), davon:

igus-icon-lieferzeit-dot
4 in 24-48 Stunden versandfertig

drylin® D8-(X) Schrittmotorendstufe (NEMA23/24)

drylin® D8-(X) Schrittmotorendstufe (NEMA23/24)
  • Kann Schrittmotoren mit bis zu 4A Dauerstrom bei Versorgungsspannung von bis zu 48 V steuern
  • Sofort einsatzbereit
  • Einfache Steuerung
  • Genaue Positionierung
EUR 87,04/Stk.Günstigster online verfügbarer StaffelpreisEUR 71,18/Stk. 50 Stk.

4 Variante(n), davon:

igus-icon-lieferzeit-dot
4 in 24-48 Stunden versandfertig

drylin® D9-(X) Schrittmotorendstufe (NEMA34)

drylin® D9-(X) Schrittmotorendstufe (NEMA34)
  • Kann Schrittmotoren mit bis zu 7 A Dauerstrom bei Versorgungsspannung von bis zu 48 V steuern
  • Sofort einsatzbereit
  • Einfache Steuerung
  • Genaue Positionierung
EUR 95,39/Stk.Günstigster online verfügbarer StaffelpreisEUR 78,01/Stk. 50 Stk.

4 Variante(n), davon:

igus-icon-lieferzeit-dot
4 in 24-48 Stunden versandfertig

drylin® D3 für Gleichstrommotoren

drylin® D3 für Gleichstrommotoren
  • Einfache Automationen direkt an der Steuerung ohne Software und/oder PC
  • Betrieb mit Endschalter oder über Stromaufnahme
  • Links/Rechts Lauf und Geschwindigkeitssteuerungdirekt am Gehäuse
  • Möglichkeit zum Anbau externer Schalter/Joysticks
  • Verschiedene Betriebsmodi wie Tip Betrieb sowie Start bis Ende (Halbautomatik)
  • Verschiedene Beschleunigungsrampen einstellbar
  • Versorgung über 24 V / 2,5 A

    Alle relevanten Dokumente zu dryve D3 finden Sie in den Downloads.
EUR 134,40/Stk.Günstigster online verfügbarer StaffelpreisEUR 103,04/Stk. 25 Stk.

1 Variante(n), davon:

igus-icon-lieferzeit-dot
1 in 24-48 Stunden versandfertig

drylin® D2 Motorsteuerung für Schritt-, DC und EC/BLDC Motoren

drylin® D2 Motorsteuerung für Schritt-, DC und EC/BLDC Motoren
  • Vielfältige Automationsaufgaben ohne programmieren durch einfaches Parametrieren
  • Für Einzelachsen, Linien-, Flächen,- Raumportale und Delta-Roboter
  • Keine Softwareinstallation oder App nötig
  • Nutzung durch PC, Tablet oder Smartphone
  • Schritt-(ST), DC und EC/BLDC Motoren mit bis zu 21 A Spitzenströmen und 48V
  • Digitale Ein-/Ausgänge, Analoge Eingänge, CANopen,ModbusTCP (Gateway von CANopen) zum Anschluss an Mastersteuerungen wie z.B. Siemens oder Beckhoff

    Die dryve D2 spezifischen Informationen finden Sie unten in den Downloads.

    Alle zur dryve D1 deckungsgleichen Informationen finden Sie im Downloadbereich der dryve D1.  

EUR 363,62/Stk.Günstigster online verfügbarer StaffelpreisEUR 297,39/Stk. 50 Stk.

1 Variante(n), davon:

igus-icon-lieferzeit
1 Lieferzeit auf Anfrage

drylin® D1 Motorsteuerung für Schritt-, DC und EC/BLDC Motoren

drylin® D1 Motorsteuerung für Schritt-, DC und EC/BLDC Motoren
  • Vielfältige Automationsaufgaben ohne programmieren durch einfaches Parametrieren
  • Für Einzelachsen, Linien-, Flächen,- Raumportale und Delta-Roboter
  • Keine Softwareinstallation oder App nötig
  • Nutzung durch PC, Tablet oder Smartphone
  • Schritt-(ST), DC und EC/BLDC Motoren mit bis zu 21 A Spitzenströmen und 48V
  • Digitale Ein-/Ausgänge, Analoge Eingänge, CANopen,ModbusTCP (Gateway von CANopen) zum Anschluss an Mastersteuerungen wie z.B. Siemens oder Beckhoff

    Alle relevanten Dokumente finden Sie unten in den Downloads.


    TEST BEFORE INVEST - Die Motorsteuerung schon vor dem Kauf mit der Online-Simulation hier ausprobieren
EUR 378,84/Stk.Günstigster online verfügbarer StaffelpreisEUR 333,76/Stk. 10 Stk.

1 Variante(n), davon:

igus-icon-lieferzeit
1 Lieferzeit auf Anfrage

drylin® D3-LM Motorsteuerung für DC-Motoren mit Schleifenbetrieb

drylin® D3-LM Motorsteuerung für DC-Motoren mit Schleifenbetrieb
  • Baugleich zur Standard D3
  • Erweiterte Funktionen für "Micro Automatisierung"
  • Individuell vorprogrammierte Pendelbewegungen
  • Individuelle vorporgrammierte Pausenzeiten zwischen den Bewegungen
Preis auf Anfrage

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Kniebeis
Andreas Kniebeis

igus-icon-phone+43 7662 57763

Beratung und Lieferung

Persönlich:
Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr


Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Einkaufen bei igus®