igusigus-icon-cart(0)

iglidur® Q, Anlaufscheibe, mm

Für hohe Belastungen - verschleißfest auf vielen Wellen
iglidur® Q, Anlaufscheibe, mm
igus-icon-lupe
iglidur® Q, Anlaufscheibe, mm drawing
igus-icon-lupe
1 von 2
iglidur® Q, Anlaufscheibe, mm
iglidur® Q, Anlaufscheibe, mm drawing
  • Artikelnummer: QTM-3862-015
  • Material: iglidur® Q
  • Form: Anlaufscheiben
  • Abmessungen:
    • d1 38 mm
    • d2 62 mm
    • s 1.5 mm
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:

    Nicht verfügbar

    igus-icon-info-circle-gray
Materialeigenschaften:
  • Für hohe Belastungen - Verschleißfest auf vielen Wellen
  • Für sehr gute Abriebfestigkeit, besonders bei extremen Belastungen
  • Für extreme p x v-Werte
  • Gute Reibwerte
Gesamtpreis:

zzgl. MwSt. und Versand

wird geladen...
igus-icon-lieferzeit
Lieferzeit auf Anfrage
iglidur® Q | Für hohe Belastungen - Verschleißfest auf vielen Wellen
 
  • Für sehr gute Abriebfestigkeit, besonders bei extremen Belastungen
  • Für extreme p x v-Werte
  • Gute Reibwerte
  • Unempfindlich gegen Schmutz
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Standardprogramm ab Lager
iglidur® Q-Gleitlager wurden speziell für Extrembelastungen entwickelt. Unter hohen Belastungen gehört iglidur® Q zu den iglidur®-Werkstoffen, die mit Abstand die beste Verschleißfestigkeit
aufweisen. Ab einer radialen Belastung von 25 MPa werden sogar Gleitlager aus dem hochabriebfesten iglidur® W300 übertroffen. Spezielle, im Material extrem fein verteilte Festschmierstoffe sorgen dafür, dass wartungsfreier Trockenlauf bei jeder Belastung gewährleistet ist.

Typische Anwendungsbereiche

Agrartechnik
Baumaschinen
Verkehrstechnik

Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen

 
Wann nehme ich es?
  • Für Schwenkanwendungen
  • Für sehr gute Abriebfestigkeit, besonders bei extremen Belastungen
  • Für extreme p x v-Werte
  • Wenn das Lager unempfindlich gegen Schmutz sein soll
Wann nehme ich es nicht?
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden 
 
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Föttinger
Christoph Föttinger
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
    The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

    igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH