Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751

Aufgrund von Auftragsspitzen ist die Lieferzeit, für einzelne Artikel, 10-15 Werktage länger als angegeben. Den konkreten Liefertermin entnehmen Sie bitte unserer Auftragsbestätigung. Bei dringendem kurzfristigem Bedarf, sprechen Sie uns gerne persönlich an, damit wir die für Sie nötige Lieferzeit realisieren. Ihren Ansprechpartner finden Sie oben im Menü unter "Mein Ansprechpartner", oder auf dieser Seite.

drylin® E Schrittmotor mit Stecker, Encoder und Bremse, NEMA 34

  • Baugröße: NEMA34/Flanschmaß 86 mm
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP65 (Wellenabdichtung IP52)
  • Haltemoment: 5,90 Nm
  • Nennstrom: 6,40 A
  • Motoranschluß: Metrischer Stecker
Produkt­beschreibung
NEMA34: Das Kraftpaket der großen Baugröße

Anwendungen mit höheren Lasten werden mit der größten Baureihe realisiert. Schwere Formatverstellungen oder parallele Doppelachsaufbauten sind sein Arbeitsumfeld.

Schrittmotoren von igus® sind eine gute Ergänzung zu drylin®-Linearachsen. Sie zeichnen sich durch ihre Kosteneffektivität, ihre Präzision und eine einfache Ansteuerung aus. Sie arbeiten zuverlässig in verschiedensten Umgebungsbedingungen (abhängig von der gewählten Schutzart IP). Die igus® Schrittmotoren lassen sich durch den standardisierten Elektroanschluss an die gängigsten Motorsteuerungen anschließen.

Der Encoder gibt Signale vom Motor zur Motorsteuerung. Durch den Encoder wird überprüft, ob die gewünschte lineare Bewegung exakt stattgefunden hat. Encoder = höhere Maschinensicherheit.

Die Bremse kann die Nutzlast, bei spannungsfreiem Motor, in Position halten. Dies wird bei Spannungsausfall als Sicherheitsfunktion genutzt – unbedingt empfohlen bei vertikal montierten Systemen.



 
Zertifikate und Standards
CE
EMV Richtlinie
Technische Daten
Downloads

Beratung

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.