igusigus-icon-cart(0)

iglidur® G, zylindrisches isense Gleitlager, mm

iglidur® G, zylindrisches isense Gleitlager, mm
igus-icon-lupe
  • Artikelnummer: GSM-2025-20-IG.W-020
  • Material: iglidur® G
  • Form: Zylindrische Gleitlager
  • Abmessungen:
    • d1 20 mm
    • d2 25 mm
    • b1 20 mm
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:

    Nicht verfügbar

    igus-icon-info-circle-gray
Materialeigenschaften:
  • Vermeidung unvorhergesehener Ausfälle
  • Wartungsbedarf per Ferndiagnose erkennen und kontrollieren
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • Unempfindlich gegen Staub und Schmutz
Gesamtpreis:

zzgl. MwSt. und Versand

igus-icon-lieferzeit
in 10 Werktagen versandfertig

Technik verbessern
Ab dem erreichen einer definierten Verschleißgrenze erhält man eine Info und kann nun die Wartung planen und wird nicht von einem vorzeitigen und ungeplannten Ausfall des Lagers überrascht.

Kosten senken
Keine ungeplanten Maschinenstillstände.
Frühzeitige Meldung über Lagerverschleiß sichert die Welle vor Beschädigung.

Beweise
Getest in unseren eigenen Prüfständen im Innen und Außenbereich.

Nachhaltigkeit
Nie mehr unnötig das Lager wechseln.
Kein Schaden an der Welle durch verschlissenes Gleitlager und somit kein Tausch der Welle

Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Föttinger
Christoph Föttinger
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
    The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

    igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH