Aufgrund von Auftragsspitzen ist die Lieferzeit, für einzelne Artikel, 10-15 Werktage länger als angegeben. Den konkreten Liefertermin entnehmen Sie bitte unserer Auftragsbestätigung. Bei dringendem kurzfristigem Bedarf, sprechen Sie uns gerne persönlich an, damit wir die für Sie nötige Lieferzeit realisieren. Ihren Ansprechpartner finden Sie oben im Menü unter "Mein Ansprechpartner", oder auf dieser Seite.

Gabelkopf mit Bolzen, Sicherungsring und Gelenkkopf, GERMKE, igubal®

  • Gewinderichtung: rechts
  • Material: igumid G
  • Sehr geringes Gewicht
  • Hohe Steifigkeit
  • Absolut korrosionsbeständig
  • Hohe Zugkräfte
  • Kombinierbar mit Gelenkköpfen der Maßreihe E
  • Schwingungsdämpfend
  • Geräuschdämpfend
Produkt­beschreibung
igubal® Gabelkopf

igubal®-Gabelköpfe können ohne Probleme auch unter rauen Rahmenbedingungen eingesetzt werden. In feuchter oder nasser Umgebung sind sie gegen schwache Säuren und Laugen beständig. Hervorzuheben ist die Unempfindlichkeit gegen Schmutz und Staub.
igubal®-Gabelköpfe sind Vollkunststoff-Gabelköpfe aus igumid G nach DIN 71752, die als Gegenstück mit den Gelenkköpfen der Maßreihe E kombiniert werden können.

igumid G ist ein besonders schlagfestes, langfaserverstärktes Polymer. Langzeitig geeignet für Temperaturen von -30 °C bis +80 °C.

igubal® Gelenkkopf mit Innengewinde

igubal®-Gelenkköpfe sind korrosionsbeständig und können ohne Probleme auch unter rauen Rahmenbedingungen eingesetzt werden. In feuchter oder nasser Umgebung sind sie gegen schwache Säuren und Laugen beständig. Hervorzuheben ist die Unempfindlichkeit gegen Schmutz und Staub.

Gehäuse aus igumid G.

Bei den Standard-Gelenklagern ist die Kugelkalotte aus iglidur® W300 gefertigt, einem Werkstoff, der sich durch niedrigste Reibwerte im Trockenlauf und äußerst geringe Stick-Slip-Neigung auszeichnet. Letzteres ist besonders wichtig bei geringen Belastungen und sehr langsamen Bewegungen.
  • Sehr geringes Gewicht
  • Hohe Steifigkeit
  • Absolut korrosionsbeständig
  • Hohe Zugkräfte
  • Schwingungsdämpfend
  • Geräuschdämpfend

Typische Anwendungsbereiche
  • Lebensmittelbranche
  • Verpackung
  • Heavy Duty
  • Automobilndustrie
  • Entsorgungstechnik
  • Automation

    Viele weitere Anwendungsbereiche finden Sie bei unseren Branchenlösungen
Wann nehme ich es?
  • Wenn hohe Steifigkeit gefordert wird
  • Wenn Korrosionsfreiheit erwünscht ist
  • Wenn keine Schmierung benutzt werden soll
  • Wenn Gewicht eingespart werden soll
  • Wenn wartungsfreier Trockenlauf gewünscht ist
  • Wenn einfachste Montage realisiert werden soll
  • Wenn Kombinationen mit Pneumatikzylindern und Gasdrückfedern realisiert werden sollen
Wann nehme ich es nicht?
  • Wenn Temperaturen über +80 °C herrschen
  • Wenn Abmessungen über 20 mm benötigt werden
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
Die Begriffe "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" und "xiros" sind gesetzlich geschützte Marken in der Bundesrepublik Deutschland und gelegentlich auch international.
Die igus® GmbH weist darauf hin, dass sie keine Produkte der Unternehmen Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber und aller anderen in diesem Webauftritt aufgeführten Antriebshersteller verkauft. Bei den von igus® angebotenen Produkten handelt es sich um solche der igus® GmbH.