Aufgrund von Auftragsspitzen ist die Lieferzeit, für einzelne Artikel, 5-8 Werktage länger als angegeben. Den konkreten Liefertermin entnehmen Sie bitte unserer Auftragsbestätigung. Bei dringendem kurzfristigem Bedarf, sprechen Sie uns gerne persönlich an, damit wir die für Sie nötige Lieferzeit realisieren. Ihren Ansprechpartner finden Sie oben im Menü unter "Mein Ansprechpartner", oder auf dieser Seite.

Clips-Gelenklager, ECLM, igubal®

  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Gehäuse: igumid G 
  • Material Kalotte: iglidur® J
  • Sehr einfache Montage durch Einclipsen in Bleche
  • Keine zusätzliche axiale Sicherung nötig
  • Extrem geringer Bauraum: Platz sparende, dünnwandige Konstruktion
Produkt­beschreibung
igubal® Gelenklager

Der Einsatz von Gelenklagern ist in der Regel verbunden mit hohen Gewichten der Lager, schwierigem Einbau und hohen Kosten. Meist ist längerfristig doch Wartung erforderlich, und die Lager sind nur in Sonderausführungen korrosionsbeständig. Oft sind Wälz- oder Gleitlager durch Kantenbelastung übermäßig belastet und fallen vorzeitig aus, oder Lager müssen umständlich nachjustiert, nachgerieben oder umgebaut werden, um Fluchtungsfehler auszugleichen. igubal®-Gelenklager machen Schluss mit all diesen Nachteilen und eröffnen durch ihre Konstruktion völlig neue Möglichkeiten: Sie sind leicht zu handhaben, kostengünstig, sehr leicht und sehr robust.

Das Gehäuse besteht aus igumid G, einem besonders schlagfesten, langfaserverstärkten Polymer. Langzeitig geeignet für Temperaturen von -30 °C bis +80 °C.

Hier ist die Kugelkalotte aus iglidur® J gefertigt, einem Werkstoff, der sich durch geringe Feuchtigkeitsaufnahme, niedrigste Reibwerte im Trockenlauf und äußerst geringe Stick-Slip-Neigung auszeichnet. Letzteres ist besonders wichtig bei geringen Belastungen und sehr langsamen Bewegungen.
  • Sehr einfache Montage durch Einclipsen in Bleche
  • Keine zusätzliche axiale Sicherung nötig
  • Extrem geringer Bauraum: Platz sparende, dünnwandige Konstruktion

Typische Anwendungsbereiche
  • Lebensmittelbranche
  • Schienenverkehrstechnik
  • Automobilindustrie
  • Anlagenbau

    Viele weitere Anwendungsbereiche finden Sie bei unseren Branchenlösungen
 
Wann nehme ich es?
  • Wenn ich hohe axiale und radiale Belastung habe
  • Bei einfachster Montage
  • Wenn extrem geringe Bauräume vorliegen
  • Wenn Chemikalienbeständigkeit gewünscht ist
  • Wenn eine kostengünstige Alternative gewünscht ist
  • Wenn schmutzunempfindliche Lager benötigt werden
  • Wenn Fluchtungsfehler ausgeglichen werden sollen
Wann nehme ich es nicht?
  • Wenn Temperaturen über +80 °C herrschen
  • Wenn Abmessungen über 16 mm benötigt werden
  • Wenn Rotationsgeschwindigkeiten von über 0,5 m/s realisiert werden sollen
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden


Toleranzen
Wartungsfreie igubal®-Gelenklager werden mit einer Toleranz im Innendurchmesser nach E10 ausgelegt. Die Welle sollte zwischen h6 und h9 toleriert sein. Durch das Lagerspiel können Ausdehnungen der Lager bei Erwärmung ausgeglichen werden.Prüfen des Innendurchmessers


Montage
igubal®-Gelenklager werden in eine H7-Bohrung eingepresst und axial gesichert. Ein exaktes Ausrichten der Lagergehäuse ist nicht erforderlich, da das Gelenklager Fluchtungsfehler selbständig ausgleicht.
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
Die Begriffe "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" und "xiros" sind gesetzlich geschützte Marken in der Bundesrepublik Deutschland und gelegentlich auch international.
Die igus® GmbH weist darauf hin, dass sie keine Produkte der Unternehmen Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber und aller anderen in diesem Webauftritt aufgeführten Antriebshersteller verkauft. Bei den von igus® angebotenen Produkten handelt es sich um solche der igus® GmbH.