Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751

Aufgrund von Auftragsspitzen ist die Lieferzeit, für einzelne Artikel, 10-15 Werktage länger als angegeben. Den konkreten Liefertermin entnehmen Sie bitte unserer Auftragsbestätigung. Bei dringendem kurzfristigem Bedarf, sprechen Sie uns gerne persönlich an, damit wir die für Sie nötige Lieferzeit realisieren. Ihren Ansprechpartner finden Sie oben im Menü unter "Mein Ansprechpartner", oder auf dieser Seite.

readycable® Servoleitung passend zu Baumüller 326583 (30 m), 21 A-Basisleitung, PVC 15 x d

  • Beanspruchung: Für flexible Beanspruchung
  • Außenmantel: PVC
  • Ölbeständigkeit: Keine Ölbeständigkeit
  • Silikonfrei
  • Flammwidrig
  • chainflex® class: 3.1.1.1