- Material:
igumid G
- Hohe
Zugkräfte
- Kombinierbar
mit Gelenkköpfen der Maßreihe E
- Schwingungsdämpfend
Gabelkopf, GERI / GELI, igubal®
igubal® Gabelköpfe
igubal® Gabelköpfe bestehen aus Gabelkopf mit Bolzen und
Sicherungsring oder Federklappbolzen. Erhältlich sind die Gabelköpfe für Links-
und Rechtsgewinde. In Kombination mit den igubal® Gelenkköpfen der Maßreihe E
entstehen Gelenke, die branchenübergreifend zum Einsatz kommen, unter anderem
in der Lebensmittelindustrie, Verpackungsbranche, der Entsorgungstechnik, der
Automationstechnik und in der Automobilindustrie.
Die
Gabelköpfe sind korrosionsbeständig, resistent gegen
Chemikalien, Schmutz und Staub. Sie trotzen zudem über Jahre hinweg den
UV-Strahlen der Sonne und Temperaturen zwischen -30 und +80 °C, ohne dabei
Laufeigenschaften und Verschleißfestigkeit einzubüßen.
Wann nehme ich Sie?
- Wenn hohe Steifigkeit gefordert wird
- Wenn Korrosionsfreiheit erwünscht ist
- Wenn keine Schmierung benutzt werden soll
- Wenn Gewicht eingespart werden soll
- Wenn wartungsfreier Trockenlauf gewünscht ist
- Wenn einfachste Montage erwünscht ist
- Wenn Kombinationen mit Pneumatikzylindern und Gasdruckfedern realisiert werden sollen
Wann nehme ich sie nicht?
- Wenn Temperaturen über +200 °C
herrschen
- Wenn Abmessungen über 20 mm benötigt werden