Shop für Energieketten am Roboter und 3D Bewegungen

Kategorien
Filter
Produkte für 3D Bewegungen
Zubehör

Anzahl Produkte: 74

triflex® R Serie TRE

ab 1,18 EUR/Kettenglied
15 Artikel, davon versandfertig:
15 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

triflex® R Serie TRC

  • Energierohr
  • geschlossenes Design
  • maximaler Späneschutz für Leitungen
  • Biegeradius R: 50 - 182mm
ab 1,07 EUR/Kettenglied
8 Artikel, davon versandfertig:
8 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

triflex® R Serie TRCF

ab 4,40 EUR/Kettenglied
5 Artikel, davon versandfertig:
4 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

triflex® R Serie TRLF

  • leichte Variante
  • mit Schnappverschluss
  • schnell zu befüllen
  • Biegeradius R: 100 - 182 mm
ab 1,76 EUR/Kettenglied
4 Artikel, davon versandfertig:
4 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

triflex® R Serie TRL

  • leichte Variante
  • kostengünstig
  • "easy"-Design
  • Leitungen einfach reindrücken
  • Biegeradius R: 50 - 145 mm
ab 0,50 EUR/Kettenglied
5 Artikel, davon versandfertig:
5 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

triflex® R Standard Anschlusselement mit Zugentlastung

  • Mit Zugentlastungszähnen
  • Mit oder ohne Gewindebuchsen
ab 26,19 EUR/Stk.
18 Artikel, davon versandfertig:
18 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

triflex® R Standard Anschlusselement ohne Zugentlastung

  • Standardversion
  • Ohne Zugentlastung
  • Mit und ohne Gewindebuchsen
ab 26,14 EUR/Stk.
20 Artikel, davon versandfertig:
18 in 24-48 Stunden
2 in 72 Stunden
Zur Produktseite

Energieführung für ReBeL Cobot

  • Cobot Schellen werden über rutschfestes, siliconfreies Klettband am ReBeL-Arm befestigt
  • Schnelle und einfache Montage und Demontage der Teile innerhalb weniger Minuten
  • Durch die Silikonfreiheit auch in der Automobilbranche einsetzbar
  • Bei der e-kette handelt es sich um die TRE.30.050.0.B
ab 270,13 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 72 Stunden
Zur Produktseite

triflex® R light Anschlusselement mit kurzer Zugentlastung

  • Leicht und günstig
  • Mit kurzer Zugentlastung
  • Nur einseitige Zugentlastung mit TRC, TRE und TRCF möglich
  • Für beidseitige Zugentlastung der TRC, TRE und TRCF die TL.XX.01.Z2 mit langer Zugentlastung verwenden
ab 4,99 EUR/Stk.
7 Artikel, davon versandfertig:
7 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
Neu

Cable Clip

  • Günstiges noch günstiger gemacht
  • Jeder Cable Clip wird mit 500 mm oder 1000 mm Klettband geliefert
  • Leitungen sauber am Cobot befestigen und führen
  • Schnell und einfach kürzbar
  • Hohe Flexibilität durch mehrere Arten der Befestigung
  • Ideal für kurzfristigen Einsatz des Roboters (z. B. Messe)
  • Alternative zur Befestigung mit Kabelbindern
ab 8,77 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
2 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

triflex® R light Anschlusselement ohne Zugentlastung

  • Leicht und günstig
  • Ohne Zugentlastungszähne
  • Kann auch mit Standardketten wie TRC, TRE & TRCF verwendet werden
ab 4,90 EUR/Stk.
7 Artikel, davon versandfertig:
7 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

triflex® R Gleitdurchführungen

  • Gleiche oder ähnliche Befestigung wie ein Standard Anschlusselement
  • Besonders gut in Verbindung mit Rückzugsystemen
  • Macht die Führung einer triflex R e-kette am Roboter noch besser möglich 
ab 19,32 EUR/Stk.
17 Artikel, davon versandfertig:
3 in 24-48 Stunden
14 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

Spannschelle für Achse 6 am Roboter

  • Für verschiedene Roboterhersteller und Modelle
  • Einfach und schnell zu montieren
  • Schnelle Justierung der Energieführung an Achse 6 möglich
  • Sorgt für konstanten Abstand zwischen Schlauchpaket und Achse 6
ab 122,61 EUR/Stk.
26 Artikel, davon versandfertig:
2 in 24-48 Stunden
20 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

triflex® R Anschlusselement mit Radienabstützung

  • Verteilt die wirkenden Kräfte zwischen Anschlusselement und e-kette gleichmäßiger
  • Besonders gut für Anwendungen mit hohen Lasten und Zugkraft
  • Gibt zusätzliche Sicherheit
ab 126,78 EUR/Stk.
16 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
15 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

triflex® R Gleitdurchführungen mit Pendellager

  • Gleiche oder ähnliche Befestigung wie ein Standard Anschlusselement
  • Besonders gut in Verbindung mit Rückzugsystemen
  • Macht die Führung einer triflex R e-kette am Roboter noch flexibler
ab 57,72 EUR/Stk.
7 Artikel, davon versandfertig:
7 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite