Ob im Mähdrescher, in der Erntemaschine, im Grubber oder Güllefahrzeug – unsere Lager und Energieführungssysteme aus Hochleistungskunststoffen sind seit vielen Jahren in zahlreichen Maschinen der klassischen Agrarindustrie erfolgreich im Einsatz. Sie arbeiten hier zuverlässig bei Schmutz, Nässe, Temperaturschwankungen und hohen Lasten.
Zudem haben wir unsere motion plastics auf die Anforderungen neuer Industriezweige und Technologien hin weiterentwickelt: Im Vertical oder Indoor Farming erfüllen unsere dry-tech Lager und Linearsysteme die hohen Hygienestandards, da sie zu 100 % frei von externen Schmiermitteln, korrosionsbeständig und FDA-konform sind. Smartes Farmen mit autonom arbeitenden Maschinen, die etwa Aussaat, Ernteprozesse und Unkrautvernichtung vollautomatisiert ausführen, ist mit unseren Low-Cost-Robotern mit einem geringen Kostenaufwand und schnellem Return on Investment möglich.
Eco-Gleitlagerprogramm aus Regranulat
Hochfeste Gleitbuchsen mit Filzdichtung
Clips-Linearschlitten in Rekordzeit montiert
Ausprobieren einfach gemacht: Mit dem igus Corner haben Sie die aktuellen und individuell zur Branche passenden motion plastics immer direkt zur Hand.
Wir bringen den Aufsteller zu Ihnen, bauen ihn auf Wunsch auf und bestücken die Fächer mit den Produkten Ihrer Wahl. Oder Sie stellen ihn selber auf. Als Dauerausstellung oder nur für einen begrenzten Zeitraum.
Was ist das beste Gleitlager für Landmaschinen? Welche Wellenwerkstoffe sind üblich und gibt es bessere Alternativen? Wie lassen sich mit Kunststofflagern Kosten sparen? Interessante Beiträge zu Fragen rund um das Thema Agrarindustrie finden Sie im igus Blog.
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Rund um die Uhr.