UL/CSA Recognized

Das Institut Underwriters Laboratories (UL)

Das US-Institut Underwriters Laboratories (UL) ist eine unabhängige Organisation, die Produkte in Bezug auf ihrer Sicherheit untersucht, prüft und zertifiziert. Somit konzipiert UL Verfahren und Normen, um Produkte, Geräte, Materialien, Bauteile, Komponenten, Systeme und Ausrüstungsgegenstände sicherheitstechnisch zu überprüfen. Bereits seit 1894 beinhalten die Sicherheitsstandards von UL Konstruktionsempfehlungen sowie Prüf- bzw. Konstruktionsanforderungen für unterschiedliche Produkte. Zusätzlich gilt UL als ein weltweit anerkanntes Testlabor und als eines der am meisten akzeptierten Zertifizierungszeichen. Auf 22 Milliarden Produkten erscheint jährlich das UL Zeichen in den USA.

UL und CSA

Die für die Zulassung in den USA zuständige Institution ist Underwriters Laboratories (UL). In Kanada ist die Canadian Standards Association (CSA) verantwortlich. Die Zulassungsrichtlinien und Zertifizierungsprozesse sind je nach Markt und Land unterschiedlich. Ein so genanntes Memorandum of Unterstanding gestattet die Nutzung in beiden Ländern, unabhängig vom Ort der Zertifizierung. Beide Prüforganisationen unterscheiden zwischen der so genannten UL/CSA-Listed und UL/CSA-Recoginzed Zertifizierung, die beide normative Sicherheitsanforderungen erfüllen, welche durch Prüfverfahren verifiziert werden.
cURus

Bedeutung UL/CSA-Recognized

Das Prüfzeichen UL/CSA-Recognized wird für Teilkomponenten größerer Systeme vergebe, In diesem Fall werden nur Komponenten zertifiziert, die nicht für eine alleinige, genau definierte Installation oder Anwendung bestimmt sind. Leitungen für Anwendungen, die nicht normativ und vollumfänglich beschrieben werden können, werden dementsprechend nach UL-Recognized (AWM) zertifiziert.
Als Beispiel können hier Leitungen für den Einsatz in Energieketten genannt werden: Diese sind so unterschiedlich, komplex und vielfältig, dass eine normative komplette Beschreibung unmöglich ist. Hier greift die UL-Recognized Zulassung. Diese bietet dem Entwickler von Leitungen einen Baukasten an verschiedenen zugelassenen Isolations-, Mantel- und Konstruktionsmöglichkeiten. Daraus bilden Leitungshersteller idealerweise eine Kombination, die exakt für eine spezielle Kundenanwendung genutzt werden kann, d.h. funktioniert.
 

UL Zulassung für halogenfreie TPE Leitungen

Die Sicherheitsanforderungen hinsichtlich des Brandschutzes sind in den USA deutlich strikter als bei uns. So erhalten nur entsprechen geprüfte Produkte das UL Prüfsiegel.

Als weltweit erster Hersteller erhalten wir für unsere High-End TPE Leitungen, die ohne brandhemmende Halogene als Zusatzstoffe auskommen, eine UL AWM Zertifizierung der renommierten US-amerikanischen Organisation Underwriters Laboratories (UL). Damit erkennt die Prüforganisation erstmals an, dass auch halogenfreie TPE Leitungen den Brandschutzanforderungen in der Industrie entsprechen können. Die unabhängige Organisation Underwriters Laboratories (UL) zählt in den USA zu den wichtigsten Instanzen in puncto Produktsicherheit. Sie prüft seit 1894, ob Komponenten von Maschinen und Anlagen industrietauglich sind. Ihr Siegel ist eine der Voraussetzungen für einen erfolgreichen Markteintritt in Nordamerika. Ein entscheidendes Kriterium ist dabei der Brandschutz. Denn Maschinenbrände liegen nach Angaben der US-amerikanischen National Fire Protection Association (NFPA) in den USA auf Platz 4 der Brandursachen im industriellen Umfeld; dicht gefolgt von Bränden, die auf elektrische Ursachen zurückzuführen sind.
HIgh End TPE mit UL

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.