System E1 - Modulares, einteiliges Band für einfache Anwendungen

System E1
Modulares, einteiliges Band für einfache Anwendungen - mit der neuartigen E1 können zusätzliche Anwendungsgebiete erschlossen werden, wo Energieketten bisher zu teuer waren. E1 ist kostengünstig bei hohen Stückzahlen, schnell zu montieren und sorgt dort, wo Leitungen hin und wieder bewegt werden müssen für Ordnung und Sicherheit.

Typische Industriezweige und Anwendungen: Automobilbereich Bürotechnik, Automatenbau, elektronische Geräte, leichter Maschinenbau etc.

Außen aufklappbar

in 3-4 Werktagen versandfertig Serie E1.10

Innenhöhe hi: 10 mm
Innenbreite Bi: 13 mm
Biegeradien R: 38 mm
Teilung: 25 m

in 3-4 Werktagen versandfertig Serie E1.17

Innenhöhe hi: 17 mm
Innenbreite Bi: 21-44 mm
Biegeradien R: 28 mm
Teilung: 25,5 m

Serie E1.18

Innenhöhe hi: 18 mm
Innenbreite Bi: 15 mm
Biegeradien R: 28 mm
Teilung: 25,25 mm

in 3-4 Werktagen versandfertig Serie E1.20

Innenhöhe hi: 20 mm
Innenbreite Bi: 15 mm
Biegeradien R: 28 mm
Teilung: 25 mm

Auswahlhilfe e-ketten®

Über die Angabe konkreter Parameter und mit Hilfe einer Vergleichstabelle finden Sie schnell die richtige e-kette®.

Montageanleitung

Kürzen und Verlängern der e-kette®.

Anwendungsbeispiele

Anwendungen in verschiedensten Industriebereichen und im igus® - Testlabor.

e-kette® an einem Band

Kostengünstige Lösung für hohe Stückzahlen

E1: e-kette® an einem Band

Länge je Kettenband 255 mm

Beliebig zu kürzen und zu verlängern durch angespritztes, modulares Kettenband

Leicht aufzuklappen

Anschlusslasche zur Verbindung mehrerer Kettenbänder

Befestigungsmöglichkeit durch die Bohrung am Kettenband

Verschiedene Werkstoffe möglich

Typische Industriezweige und Anwendungen

Allgemeine Baumaschinen

Automobilbereich

Bürotechnik

Automatenbau

Elektronische Geräte

Leichter Maschinenbau etc.

UL94-V2 Klassifizierung

UL94-V2 Klassifizierung

in 3-4 Werktagen versandfertig