Robuste Dreh-Energieführung am Mooring Turret eines FPSO

Rotations Modul am Riser Pull-In Systems eines FPSO-Schiffes erlaubt Rotationswinkel von 380°

Ein Drehmodul samt E4.1 Energiekette wird an den drehbaren Winden des Riser Pull-In Systems im drehbaren "Mooring Turret" (Verankerungsturm) eines FPSO-Schiffes eingesetzt. Bei Wind und Wetter muss das System auch bei schnellen Bewegungen der Schiffsstruktur flexibel mitgehen. Auch hohe Zuglasten diverser Förderschläuche dürfen kein Problem darstellen. Mit einem maximalen Rotationswinkel von 380° und der stabilen und für die Umgebungsbedingungen auf hoher See ausgelegten E4.1-Energiekette wurde die optimale Lösung gefunden.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Dreh-Energieführung, Energiekette der Serie E4.1
  • Anforderungen: Dauerhafter Einsatz an einem mooring turret eines FPSO zur Sicherstellung der Führung der Schläuche auch bei Wind und Wetter sowie korrosiver Umgebung.
  • Branche: Offshore
  • Erfolg für den Kunden: Dank Dreh-Modul mit 380° Rotationswinkel kann eine flexible Schlauchzuführung geschehen. Die Kunststoff-Energiekette E4.1 ist frei von Korrosion und auch bei hohen Zuglasten stabil.
Dreh-Energieführung

Problem

Für ein FPSO-Schiff (Floating Production Storage and Offloading) sollte für den drehbaren "mooring turret", also den Verankerungsturm, eine ebenso geeignete Energieführung gefunden werden.
Die Türme, von denen alle Förderschläuche ausgehen, sind intern in der Schiffsstruktur eingegliedert oder liegen außen am Bug. Da sie zur Förderung von Erdöl und Erdgas fest über Schläuche mit dem Meeresboden verbunden sind, dreht sich das Schiff um den mooring turret herum, je nach Wind und Wetterbegebenheiten.
Entsprechend galten auch für die Energiezuführung hohe Ansprüche, die sich in erster Linie auf die flexible Ausrichtung des Schiffes und hohe Drehradien bezogen. Daneben ist die Führung der Schläuche den Begebenheiten auf hoher See ausgesetzt. Sie darf nicht korrodieren und muss auch bei schweren Zuglasten eine sichere Führung erlauben.

Lösung

Eine Dreh-Energieführung aus unserem Hause zeigte sich als optimale Lösung für die Kundenanforderungen. Das Dreh-Modul, bestehend aus zwei kreisförmigen Führungsrinnen, wurde einerseits mit der Struktur des Verankerungsturms und andererseits mit dem drehenden Teil der Anlage verbunden. Die Dreh-Energieführung erlaubt in der Anwendung einen maximalen Rotationswinkel von 380° und geht auch schnelle Bewegungen des FPSO-Schiffes mühelos mit. Mit unter anderem einer integrierten Zugentlastung kann eine hohe Lebensdauer gewährleistet werden. Das Modul beherbergt eine Energiekette aus der E4.1 Serie, die sich besonders oft in Offshore-Anwendungen im Einsatz befindet. Die hohe Stabilität, das leichte Gewicht und die optimale Nutzung vorhandenen Bauraums haben sich in dieser Anwendung bewährt.
Dreh-Energieführung
Dreh-Energieführung

Dreh-Energieführung

Mit Dreh-Energieführungen werden Strom, Daten, Lichtwellen, Luft, Waser und Öle in einem System sicher geführt.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.