Hochfestes Carbon gefertigt im Pultrusionsverfahren
Tribologisch optimiertes drylin® W Schienenprofil aus Carbon
Vollkunststoffschlitten aus schmiermittelfreiem iglidur® L250
Extreme Gewichtseinsparung 25% leichter als Aluminium 75% leichter als Stahl
Lieferbar als Linearführung oder mit Antrieb (Spindel / Zahnriemen)
Hochfest und widerstandsfähig
Umlenkstationen mit trockenlaufenden xiros® Kugellagern mit Kugeln aus Glas oder Kunststoff
Extrem leichtes und zugfestes Carbonprofil
Tribologisch optimiert
Vollkunststoffschlitten aus iglidur® L250
Komplett metallfreie Ausführung
Antrieb: Neopren-Zahnriemen mit GF-Verstärkung
Hublänge max. 1.000 mm
drylin® W-Profil aus Carbon
Antrieb: Trapez- und Steilgewinde
Leichteste Ausführung mit Carbon, Vollkunststoff, Aluminiumspindel
Sehr leicht durch Carbon-Hohlwellen und Vollkunststoff
Ideal für Mehrschlittenlösungen, auch gegenläufig
Konfigurierbar mit Zubehör für manuelle und elektrische
Verstellungen
Sehr leicht durch Hohlwellen-Geometrie
Hohlkammer für Versorgungsleitungen
Oberfläche UCU (unidirectional/cross-winding/unidirectional)