Stativ

Optimal ausbalancieren

Dieses Stativ ist auf jedem Untergrund absolut standfest. Im Gegensatz zu herkömmlichen Stativen steht es nicht auf drei, sondern auf vier Beinen. Das präzise Ausbalancieren des Stativs auf jedem Untergrund wird durch eine integrierte Kugelkalotte von igus® ermöglicht, die die Außenschalen mit jeweils zwei Beinen miteinander verbindet. Durch die extreme Schwenkbarkeit der Kugelkalotte ist es zudem möglich, sehr nah am Boden zu arbeiten, was besonders in der Makrofotografie sehr häufig gefordert wird. Weiterer Vorteil: Die Kalotte muss nicht geschmiert werden und ist trotzdem sehr leichtgängig.
Stativ_01
Stativ_02

xhia produktentwicklung, Harald Gorr, Eschwege, Germany

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier

Zum manus®-Wettbewerb