Sicher verfahren mit drylin® E Initiatoren

Leichte und widerstandsfähige End- und Referenzschalter

Durch die kompakte und leichte Montage der Initiatoren wird der Baukastengedanke der drylin® E-Baureihe konsequent weitergeführt. Der Initiator Kit PNP Öffner ist mit gewinkeltem oder geradem Halter verfügbar. Durch den Halter und dem Einschraubinitiator ist eine  individuelle Positionierung möglich bei einer Leitungslänge bis zu 2 m.
 
INI kits
Technik verbessern mit drylin Lineartechnik

Technik verbessern

  • Initiator zur Erkennung metallischer Materialien
  • Mit 2 m Anschlussleitung
  • Als PNP, NPN Version
  • Öffner (NC) und Schließer (NO) Version
  • Klein und leicht
  • Passend für igus® Achsen
Kosten sparen mit drylin Lineartechnik

Kosten sparen

  • Keine Verlängerungsleitungen notwendig
  • Geringes Gewicht durch Kunststoffgehäuse
  • Passend abgestimmt durch Lieferung drylin®
  • Linearachse/Motor/Initiatoren/Motorsteuerung aus einer Hand
Beweise für die gute Qualität der igus Produkte

Beweise

  • Im drylin® E-Produktfinder als Komplettset bestellbar
drylin Lineartechnik Produkte sind nachhaltig

Nachhaltigkeit

  • Schmierfrei, sauber, wartungsfrei
  • igus® unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Erfahren Sie mehr zum Thema unter: igus.de/plastic2oil


Passende Produkte: drylin® E Motorsteuerungen

Für Schrittmotoren, EC-Motoren und DC-Motoren

Die Verfahrwege, Positionen, Geschwindigkeiten und Laufzeiten lassen sich mit dem Schrittmotor dryve D1 ganz einfach über eine webinterface-basierte Steuerung definieren.
Die dryve D3 DC-Motorsteuerung macht Linearschlitten im Handumdrehen steuerbar.
 

  • Einfache und intuitive Bedienoberfläche
  • Schnelle Inbetriebnahme
  • Kompatibel zu Industriesteuerungen
  • Für alle drylin Linearachsen
Mehr zu den dryve Motorsteuerungen
Motorsteuerungen

Fragen Sie unsere Experten

drylin Experte Michael Hornung Der igus® Experte Michael Hornung berät Sie gerne und unverbindlich.
Hier Kontakt aufnehmen

Aktuellen Katalog herunterladen

drylin News Motek 2020 Bequem per Mausklick die PDF herunterladen und igus® kennenlernen.
Zu den Downloads

Weitere drylin® Produkte

drylin Shop icon

Entdecken Sie in unserem Onlineshop vielfältige Produkte und Lösungen für Ihre Probleme.

Zum Shop


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.