Produktbild PRT-04

PRT-04 mit Innenverzahnung

Für noch kompaktere Antriebslösungen

Das PRT-04 mit Innenverzahnung ist kompakt gebaut und ermöglicht einen Antrieb von innen. Es eignet sich so für Anwendungen, bei denen der Bauraum beschränkt ist, es auf ein geringes Gewicht oder eine günstige Lösung ankommt. Mit Ausnahme des verzahnten Innendurchmessers sind alle Bauteile und Maße identisch mit dem Standard-PRT. 

  • Kompakt gebaut
  • Geringes Gewicht
  • Für kleine Bauräume
Anwendungsgebiete: Anwendungen mit begrenztem Bauraum

tech up Technik verbessern
  • Jetzt noch kompaktere Antriebsmöglichkeit durch Antrieb von Innen
  • Bauraum sparen
cost down Kosten senken
  • ca. 20% günstiger als PRT-01 Serie
  • Einbaufertige Lösung, kein Eigenbau nötig
  • 3D-Daten für die Konstruktion frei verfügbar
proof Beweise
  • PRTs bereits seit vielen Jahren im Einsatz (zb in fahrerlosen Transportsystemen)
recycle Nachhaltigkeit
  • Kompaktes Gewicht spart ca.60% Gewicht im Vergleich zur PRT-01 Serie
  • Umweltschonend durch Verzicht auf Schmierstoffe


Persönliche Beratung

Sie haben weitere Fragen zu PRT-04?

Bei Fragen rund um unsere Programmerweiterungen von PRT-04, wählen Sie einfach eine der Kontaktmöglichkeiten und lassen Sie sich von uns beraten. Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.