Plattenstreifen jetzt in neuen Größen verfügbar

10 iglidur Werkstoffe als Plattenstreifen verfügbar. Jetzt noch effizienter und materialsparender Fertigen dank vier neuer Abmessungen.


Mit den iglidur Plattenstreifen wollen wir unseren Kunden neue Möglichkeiten bieten, Bauteile mit größeren Abmessungen zu konstruieren und zu fertigen. Es sind mittlerweile 10 iglidur Werkstoffe als Plattenstreifen verfügbar und mit vier neuen Plattenstärken können sie filigrane wie großvolumige Bauteile effizient fertigen.
iglidur Plattenstreifen sind immer 160mm breit, max. 1000mm lang und sie sind momentan in fünf Stärken (6, 10, 15, 30 & 50mm) verfügbar. Sie können die Länge des Abschnittes frei wählen (100 – 1000mm) und müssen so nur das kaufen, was Sie auch benötigen. 
 
Plattenstreifen

tech up

Technik verbessern

●    11 Werkstoffe als Plattenstreifen verfügbar
●    Durch vier neue Abmessungen mehr Möglichkeiten, großvolumige und filigrane Bauteile zu fertigen
●    iglidur® Plattenstreifen sind immer 160 mm breit, max. 1.000 mm lang und sie sind momentan in fünf Stärken (6, 10, 15, 30 & 50 mm) verfügbar
●    2 neue Werkstoffe: iglidur® A350 für den Lebensmittelbereich, iglidur® HSD350 ist heißdampfsterilisierbar
cost down

Kosten senken

●    Kaufen Sie nur, was Sie brauchen - freie Wahl der Länge (100-1.000 mm)
●    Weniger Verschnitt und Bearbeitungskosten durch vier neue Abmessungen
proof

Bewiesen

  • Sehr gute Verschleißergebnisse in linearen Anwendungen
recycle

Nachhaltigkeit

●    Neue Abmessungen reduzieren den Verschnitt bei der spanenden Bearbeitung
●    igus® unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Erfahren Sie mehr zum Thema unter: Chemisches Recycling HydroPRS
 


Kurze Neuheitenpräsentation der iglidur® Plattenstreifen


Halbzeuge

Kostenlose Musterbox bestellen

Fordern Sie unsere Musterbox an und überzeugen Sie sich von der Qualität unserer Werkstoffe. 
Jetzt Musterbox anfragen
Broschüre

Kostenlose Broschüre

Diese Broschüre erklärt Ihnen alles rund um die Nutzung von Halbzeugen aus Hochleistungspolymeren
Download Broschüre
Werkstoffen

Werkstoffe mit besonderen Eigenschaften

Erfahren Sie alles über unsere tribologisch-optimierten Werkstoffe und deren Eigenschaften.
Hilfe zur Materialauswahl

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.