Weitere Produktkategorien

Kugellager

xiros® Kugellager Für den wartungsfreien Trockenlauf, schmiermittelfrei für Temperaturen bis 150 °C.
Mit schnellem Produktfinder und Lebensdauerangabe

3D-Druck-Material und Service

Filament Bis zu 50-mal abriebfester als herkömmliche Materialien plus 3D-Druck-Service für Wunsch-Bauteile ab 24 h.

Robotik Baukasten

robolink® Integration unterschiedlicher Bewegungsmechanismen in einem Bauteil.
Mit neuem robolink® Designer

Vorausschauende Wartung

Steckerverbinder Defekte werden erkannt, bevor sie entstehen, Stillstandzeiten oder ungeplante Ausfälle werden vermieden, Reparaturzeiten durch den frühzeitigen Eingriff verkürzt, die Verfügbarkeit der Maschinen steigt und die Wartungskosten sinken.

Tribologische Beschichtungen

Energieführungssysteme für Roboter ​​​​Durch die Beschichtung mit unseren iglidur Hochleistungspolymeren erreichen Ihre Bauteile niedrige Verschleißwerte und ausgezeichnete Gleiteigenschaften.

Zahnräder

Energieführungssysteme für Roboter Mit dem igus 3D-Druck Service kann jede Art von verschleißfestem und selbstschmierendem Zahnradgetriebe schnell und unabhängig von mechanischem Werkzeug gefertigt werden.