Versuchsnummer: | 4876 |
Leitungstyp: | CF9.15.18 |
Leitungsart: | Steuerleitung |
Biegeradius: | 100 mm (Faktor 6,5 x d) |
Lebensdauer: | 526.000 Hübe |
Ziel des Tests war es, die Lebensdauer der chainflex Leitung bei extrem niedrigen Temperaturen zu testen. Bei Anlagen in Outdoor-Anwendungen sollten kältebeständige Leitungen zum Einsatz kommen. Denn gerade niedrige Temperaturen machen dem Material – genauer gesagt, dem Material des Außenmantels – zu schaffen. Solche Rahmenbedingungen findet man z.B. an Häfen, denn dort sind Leitungen den rauen Umgebungsbedingen dauerhaft ausgesetzt. Seewasser, große Temperaturunterschiede und Niederschläge verlangen von den eingesetzten Leitungen, dass diese witterungs- und UV-beständig sowie robust sein müssen.
Der Test in unserem Klimacontainer hat unter extremen Bedingungen ergeben, dass die zu erwartende Lebensdauer der Steuerleitung CF9.15.18 über lange Zeit bei -40 Grad gegeben ist. Also genau das was Kunden erwarten: Zuverlässigkeit auch bei kalten Umgebungen.
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Rund um die Uhr.