Getestet: Busleitung CFROBOT8.060 Profinet übersteht 6 Mio. Zyklen

CFROBOT8.060
Testanlage chainflex® Leitungen werden in über 800 parallel laufenden Versuchen im mit 3.800 m2 größten Testlabor für flexible Leitungen geprüft.
Versuchsnummer: 4345
Leitungstyp: Busleitung CFROBOT8.060 Profinet
Biegeradius: 145 mm (Faktor 7,6 mm)
Lebensdauer: 6 Mio. Hübe



Warum das Produkt halten sollte, was es verspricht

UL verified: chainflex® bekommt höchste Anerkennung durch weltweit angesehene Prüfungsorganisation

Wir geben mit gutem Gewissen 4 Jahre Garantie auf unsere Leitungen, da wir mit über 30 Jahren Erfahrung in unserem 3.800 m² großen Testlabor und 700 parallel laufenden Versuchen sichere Vorhersagen über die Lebensdauer unserer Leitungen treffen können.

igus hat jetzt als erste deutsche Firma dieses Versprechen für chainflex-Leitungen validieren lassen. In einem aufwendigen Zertifizierungsprozess bestätigte das US-Institut „Underwriters Laboratories“ die Richtigkeit der Aussage „igus 4-year chainflex cable guarantee and service life calculator based on 2 billion test cycles per year“. Damit ist das Kölner Unternehmen das erste in Europa, was den Wahrheitsgehalt einer werblichen Aussage durch eine Prüfinstitution bestätigen lässt. Künftig verlässt weltweit keine chainflex-Leitung mehr das Werk, die nicht durch das UL-Marketing Label mit seiner ein-eindeutigen – auf igus verweisende – Nummer B129699 gekennzeichnet ist.

Insgesamt 1044 der über 1350 im Portfolio befindlichen und ab Lager verfügbaren Leitungen besitzen bereits eine klassische UL-Zulassung. Dies ist Voraussetzung für die reibungslose Inbetriebnahme einer Anlage in den USA. Der Export von Anlagen nach Amerika wird damit reibungslos laufen. Die Kombination aus UL-Zulassung und UL-Marketing-Label sichert den reibungslosen Export nun doppelt:
Mehr erfahren

Weitere Informationen:

chainflex® Testlabor

700 parallel laufende Versuche im mit 2.750 m2 größten Testlabor für flexible Leitungen.

chainflex® Lebensdauerrechner

Mit dem chainflex® Lebensdauerrechner berechnen Sie schnell und einfach die voraussichtlich zu erwartende Lebensdauer von chainflex® Leitungen speziell für Ihre Anwendung.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.