Linienportale

Linienportal  
Das Baukastensystem der drylin® Portal-Reihe sorgt in Portalanwendungen für kostengünstiges, schmiermittelfreies Gleiten

Der Maschinenbau und seine Zulieferer stehen vor großen, globalen Herausforderungen. Der Wettbewerb wird noch intensiver, der Preisdruck wird größer wie auch die Nachfrage nach lokaler Produktion. Wir bieten kostengünstige Komplettsysteme, die Aufgaben automatisieren um schneller und effektiver zu produzieren.

Mit einem Linienportal lassen sich Anwendungen realisieren, die vertikal zur Arbeitsebene agieren.

Anwendungsbeispiele sind:

Pick and Place

Kennzeichnungsapplikationen

Sortieranlagen

Identifikation in der Mikroelektronik, Medizintechnik


Vorteile:

Einfacher Aufbau

Initiatormontage über T-Nut auf gesamter Länge des Profils

Fertigbaukasten mit Auslegerachse

Alles aus einer Hand


Wann nehme ich igus® Linienportale:

Bei Lasten bis zu 2,5 [kg]

bei Präzisionsanforderungen bis ca. 0,2 [mm]

bei Geschwindigkeiten bis max. 1 [m/s]

Details Linienportal

 

Montageanleitung Linienportal

 

Montagehinweis Initiator-Kits

 

Ihr individuelles Portal fragen Sie bitte über unten stehendes Formular bei uns an oder nehmen unsere telefonische Beratung in Anspruch.

Individuelles Linienportal anfragen

Bedarfsinformationen

Stückzahl/Losgröße Einmalige Anwendung Serienanwendung
Neukonstruktion Technische Verbesserung Kostenreduzierung

Anwendungsdaten

Koordinaten des Massenschwerpunkt
an der Anbindungsachse
Hublänge
sy: mm X-Achse: mm Nutzlast: kg
sz: mm Y-Achse: mm Zus. Pusherkräfte: N
sx: mm Z-Achse: mm Beschleunigung: m/s²
Laufleistung: km Einschaltdauer: % Geschwindigkeit: m/s
Systemaufbau
Einzelachse (X) Doppelachse (XX) Flächenportal (XXY) Linienportal (XZ) Raumportal (XXYZ)
Einbaulage
Horizontal Vertikal Seitlich Überkopf
Benötigte Genauigkeit
(am Arbeitspunkt) mm
Umgebungstemperatur °C
Feuchtigkeit: Ja Nein
Favorisiertes igus® Linearsystem:

Motortechnik und drylin® E-Zubehör

Motortechnik: Schrittmotor DC_Motor
Ausführung: Litze Stecker Encoder Encoder & Bremse
Anschlussleitung: Nein 3 Meter 5 Meter 10 Meter
Ausführung Stecker: Gerade Gewinkelt
End- und Referenzschalter: Nein NC / Öffner NO / Schließer Menge: St.
Kundenmotor
Hersteller: Typ:

e-ketten®

e-ketten®: Ja Nein
Zusätzliche Leitungen: Ja Nein (z.B. pneumatisch / elektrisch)

Weitere Informationen:

Skizzen, CAD

Sie können hier Daten mit einem Gesamtumfang von ca. 7 MB hochladen.
Datei 1:   
Datei 2:   
Datei 3:   
Datei 4:   
Datei 5:   


Ihre Angaben

Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder unbedingt aus.

Firma:*
Vorname:*
Nachname:*
Telefon:
E-Mail:*
Wenn Sie Kataloge oder Muster bestellen möchten, geben Sie bitte hier Ihre Adresse an
Anrede:
Straße:
PLZ:
Ort:
Land:
Bundesland:
Ja, ich willige ein, per E-Mail Informationen zu aktuellen Produkten und Leistungen der igus® GmbH erhalten. Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Werbemitteilungen meine Daten gemäß der Datenschutzbestimmungen ausschließlich von der igus® GmbH genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit durch Betätigung des in jeder E-Mail enthaltenen Abmeldelinks mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Ich stimme den Datenschutzbestimmungen und der Verarbeitung meiner Daten zu. Widerruf ist jederzeit möglich.
Absenden
Benötigen Sie noch Hilfe bei der Auswahl der richtigen Dimensionierung der Einheit?

Anwendungsbeispiele

Hier finden Sie Portale-Anwendungsbeispiele

drylin® Linienportal für Pick and Place Anwendungen

 

Ihr Ansprechpartner

Alexander Mühlens +49 2203 9649 7742 Ihre Wünsche?

Auftragsverfolgung myigus myCatalog
keine Mindestbestellmenge
800 - 2000 Lieferung+Beratung Lieferung ab 24h* kostenlose Muster

Über 100.000 Produkte ab Lager! Lieferung und Beratung täglich von 8-20 Uhr und samstags von 8-12 Uhr!

Newsletter bestellen
AGB Impressum Generelle Hinweise Datenschutzerklärung