drylin® E Portal individuell konfigurieren und anfragen

Fragen Sie hier ein indivduell nach Ihren Anwendungsparametern erstelltes drylin® E Portal bei uns an. Bitte füllen Sie unten stehendes Formular online aus.

Bedarfsinformationen

Stückzahl/Losgröße Einmalige Anwendung Serienanwendung
Neukonstruktion Technische Verbesserung Kostenreduzierung

Anwendungsdaten

Koordinaten des Massenschwerpunkt
an der Anbindungsachse
Hublänge
sy: mm X-Achse: mm Nutzlast: kg
sz: mm Y-Achse: mm Zus. Pusherkräfte: N
sx: mm Z-Achse: mm Beschleunigung: m/s²
Laufleistung: km Einschaltdauer: % Geschwindigkeit: m/s
Systemaufbau
Einzelachse (X) Doppelachse (XX) Flächenportal (XXY) Linienportal (XZ) Raumportal (XXYZ)
Einbaulage
Horizontal Vertikal Seitlich Überkopf
Benötigte Genauigkeit
(am Arbeitspunkt) mm
Umgebungstemperatur °C
Feuchtigkeit: Ja Nein
Favorisiertes igus® Linearsystem:

Motortechnik und drylin® E-Zubehör

Motortechnik: Schrittmotor DC_Motor
Ausführung: Litze Stecker Encoder Encoder & Bremse
Anschlussleitung: Nein 3 Meter 5 Meter 10 Meter
Ausführung Stecker: Gerade Gewinkelt
End- und Referenzschalter: Nein NC / Öffner NO / Schließer Menge: St.
Kundenmotor
Hersteller: Typ:

e-ketten®

e-ketten®: Ja Nein
Zusätzliche Leitungen: Ja Nein (z.B. pneumatisch / elektrisch)

Weitere Informationen:

Skizzen, CAD

Sie können hier Daten mit einem Gesamtumfang von ca. 7 MB hochladen.
Datei 1:   
Datei 2:   
Datei 3:   
Datei 4:   
Datei 5:   


Ihre Angaben

Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder unbedingt aus.

Firma:*
Vorname:*
Nachname:*
Telefon:
E-Mail:*
Wenn Sie Kataloge oder Muster bestellen möchten, geben Sie bitte hier Ihre Adresse an
Anrede:
Straße:
PLZ:
Ort:
Land:
Bundesland:
Ja, ich willige ein, per E-Mail Informationen zu aktuellen Produkten und Leistungen der igus® GmbH erhalten. Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Werbemitteilungen meine Daten gemäß der Datenschutzbestimmungen ausschließlich von der igus® GmbH genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit durch Betätigung des in jeder E-Mail enthaltenen Abmeldelinks mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Ich stimme den Datenschutzbestimmungen und der Verarbeitung meiner Daten zu. Widerruf ist jederzeit möglich.
Absenden

Ihr Ansprechpartner

Andreas Kniebeis +43 7662 57763 Ihre Wünsche?

igus® Kontakt +43 7662 57763 E-Mail an igus®

Auftragsverfolgung myigus myCatalog
keine Mindestbestellmenge
800 - 2000 Lieferung+Beratung Lieferung ab 24h* kostenlose Muster

Über 100.000 Produkte ab Lager! Lieferung und Beratung täglich von 8-20 Uhr und samstags von 8-12 Uhr!

Newsletter bestellen
AGB Impressum Generelle Hinweise Datenschutzerklärung