Maßgeschneiderte Hochleistungspolymere für Flurförderfahrzeuge

Defekte, Reparaturen oder wartungsbedingte Stillstandzeiten an Flurförderfahrzeugen sind ärgerlich, verursachen Kosten und die Maschinen können in dieser Zeit nicht genutzt werden. Es sind also robuste und zuverlässige Bauteile gefragt, um Stillstandzeiten zu vermeiden und unnötige Kosten zu senken. Egal ob hohe Belastungen bei Lagerstellen mit bis zu 250 MPa oder kleinste Biegeradien für Leitungen: Wir haben für Flurförderfahrzeuge wie Gabelstapler, Industrieschlepper oder fahrerlose Transportsysteme nahezu wartungsfreie Lösungen mit hoher Lebensdauer. In vielen Anwendungen lassen sich z.B. metallische Buchsen oder Kugelumlaufführungen durch selbstschmierende Polymer-Gleitlager und Linearführungen austauschen! Gerne zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Technik verbessern und gleichzeitig Kosten sparen.

Produkte für Flurförderfahrzeuge

E2/000 e-kette®

e-ketten Serie E2/000

  • Schnelle Montage
  • Hohe Stabilität und leiser Lauf
  • Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten
Jetzt kaufen
Die Alternative zur Kabeltrommel

e-spool

  • Keine Zugbelastung der Leitungen
  • Verschiedene Medien und Durchmesser in einer Trommel möglich
Jetzt kaufen
chainflex® Leitungen

chainflex Leitungen

  • Bis zu 4 Jahre chainflex® Garantie
  • Unkonfektioniert oder konfektioniert
  • Entwickelt für bewegte Anwendungen
Jetzt kaufen
iglidur Q2

iglidur Gleitlager

  • Langlebiges Hochlastlager
  • Verschleißfest und formstabil bei hohen Lasten
  • Keine zusätzlichen Schmiermittel notwendig
  • Wartungsfrei
Jetzt kaufen
iglidur PRT Rundtischlager

PRT-Drehkranzlager

  • Einbaufertige und wartungsfreie Lösung
  • Robust und korrosionsbeständig für hohe Belastungen
  • Für wechselnde Umgebungsmedien
Jetzt kaufen
drylin N Linearführung

drylin N

  • Kompakte Bauform
  • Federvorspannung für variable Abstände auf einer Schiene
  • Klapperfrei und präzise verstellbar
Jetzt kaufen

Musterbox: Unsere Produkte für Flurförderzeuge auf einen Blick

Sie konstruieren Gabelstapler oder andere Flurförderzeuge und möchten unsere Produkte in Händen halten?

In dieser Musterbox erhalten Sie eine Übersicht unseres Produktportfolios aus den Produktbereichen der Energieketten und der Leitungstechnik sowie der Gleit,- Linear- und Gelenklagertechnik.

Sie möchten nur ein bestimmtes Muster oder eine Beratung? Dann klicken Sie hier.
Hier kostenlos bestellen

Kabine Flurförderfahrzeug mit igus Produkten

Produkte für Kabinen von Flurförderfahrzeugen

1

Spiegelverstellung: niedrige Reib- und Verschleißwerte mit Gleitlager iglidur J

2

Monitorverstellung: flexibel und leicht positionieren mit drylin W Führungsschlitten

3

Lenksäulenlagerung: Hohe Schmutzunempfindlichkeit mit iglidur G Gleitlager

4

Anbindung Hydraulikventil: Ausgleich von Fluchtungsfehlern mit igubal Doppelgelenklager

5

Pedalwerk: Spielfrei vorgespannte Lager mit iglidur JVSM

6

Armlehnenverstellung: Leichter Trockenlauf mit drylin W Linearführungen

7

Sitzlagerverstellung: Sichere Energieführung mit e-kette E2 und chainflex Leitungen


Im igus Testlabor für den realen Einsatz geprüft

Getestet auf Dauerbelastung, Medienbeständigkeit und geräuscharmen Betrieb

Im größten Kunststoff-Testlabor der Branche werden iglidur Gleitlager, drylin Lineartechnik und igubal Koppelstangen auf Herz und Nieren getestet. Im Fokus stehen dabei die Untersuchung der tribologischen Eigenschaften unterschiedlicher Materialpaarungen und das Testen von Baugruppen. Die Ergebnisse fließen in unsere Tools zur Lebensdauerberechnung und ermöglichen genaue Prognosen über die Haltbarkeit.

Auf Anfrage führt igus auch Kundentests durch, um den Einsatz der Produkte unter ganz individuellen Bedingungen zu testen.

Weitere Informationen

Branchenbroschüre Gabelstapler

Produktbroschüre als PDF

Alle wichtigen Infos zu unseren Produkten und Services für Gabelstapler und Flurförderzeuge
Jetzt downloaden
igus Online-Tools auf Tablet

igus Online-Tools

Wunschprodukt online konfigurieren, Lebensdauer berechnen, Prozesskosten senken
Individualisierte Bauteile

Individuelle Lösungen

Ihr Bauteil in Wunschform, Wunschmenge und Wunschmaterial
Jetzt anfordern


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.