drylin® - Hubschwenkeinheit HSQ

Die drylin® Hub-/Schwenk-Einheit basiert auf einem Zahnstangenantrieb mit beschichtetem Aluminium- 4-Kant-Profil sowie einem Rundtischelement mit integrierter Verzahnung zur Aufnahme des Zahnriemens. Die Lagerung beider Bewegungsrichtungen erfolgt mit Lagerelementen aus iglidur® Hochleistungspolymeren und ist komplett schmier- und wartungsfrei. Die Kombination von Kunststoff und Aluminium gewährleistet einen äußerst leichten Aufbau und kann einbaufertig mit drylin® E Schrittmotorentechnik konfiguriert werden

Verzahntes, hartbeschichtetes und korrosionsgeschütztes Vierkant-Hohlprofil

Verzahntes, hartbeschichtetes und korrosionsgeschütztes Vierkant-Hohlprofil

Modulare Bauweise

Antrieb: NEMA11-Schrittmotor


Typische Anwendungsbereiche:Pipettierer, Labor- und Analystechnik, Greifertechnik, Pick&Place Systeme, Medizintechnik, ...

Hubschwenkeinheit HSQ  
Hubschwenkeinheit HSQ Zeichnung  
Abmessungen [mm]

Art.-Nr. F
[g]
vL vR Lmax
±0,15
(Ds)
±0,15
A B
±0,15
H1 (H2)
±0,3
(H3) E1 E2 E3 Q tg
h9
S  
HSQ-10-1440-… 300 0,5 0,4 200 168 177 72 40 89 67 36 16 140 7,5 5,3 10  Anfragen


Bestellbeispiel
HSQ-10-1440-A-xxx-17-L-11-L
(inkl. Schrittmotor NEMA17/11 mit Litze)
HSQ-10-1440-A-xxx-17-E-11-E
(inkl. Schrittmotor NEMA17/11 mit Encoder)
Weitere Motoren auf Anfrage/passende Initiatoren verfügbar

drylin® E – „E“ wie elektrisch

Die konsequente Weiterführung des Baukasten und Systemgedankens der schmierfreien drylin®-Lineartechnik

drylin® E – „E“ wie elektrisch    

igus® Kontakt +43 7662 57763 E-Mail an igus®

Auftragsverfolgung myigus myCatalog
keine Mindestbestellmenge
800 - 2000 Lieferung+Beratung Lieferung ab 24h* kostenlose Muster

Über 100.000 Produkte ab Lager! Lieferung und Beratung täglich von 8-20 Uhr und samstags von 8-12 Uhr!

AGB Impressum Generelle Hinweise Datenschutzerklärung