drylin® Spindelklemmung

Die Sicherung für Linearmodule

Linearmodule mit Trapezgewinde besitzen eine Selbsthemmung. In vielen Anwendungen wird jedoch zusätzlich eine Klemmoption gewünscht als zusätzliche Sicherung gegen ein unabsichtliches Verstellen.
 
  • Für eine Klemmung der Gewindespindel
  • Sichert die Spindel gegen unbeabsichtigtes Verdrehen
  • Material: Kunststoffgehäuse mit Aluminium Wellenklemmung
Technische Zeichnung drylin Spindelklemmung für Linearmodule Pfeile klicken zum Vergrößern
drylin Spindelklemmung für Linearmodule mit Spindelantrieb

SHT-HK

  • Zum Anbau an den Positionsanzeiger für eine Klemmung der Gewindespindel
  • Sichert die Spindel gegen unbeabsichtigtes Verdrehen
  • Material: Kunststoffgehäuse mit Aluminium-Wellenklemmung
  • Reduzierhülsen für weitere Durchmesser verfügbar

Bestellnr. SpindelklemmungSHT-HK-12SHT-HK-16SHT-HK-20SHT-HK-30
     
SpindelgrößeTR10x2TR14x4TR18x4TR24x5
Abmessungen (BxHxT) in mm32x46x1532x46x1532x46x1532x46x15
für drylin® SHT:SHT-12
SHTC-12
SHTP-12
SLW-1040*
SET-25
SLW-1660SHT-20
SHTC-20
SLW-2080*
SHT-30
SHTC-30
*nur in Verbindung mit Adapterplatte möglich




in 24-48 Stunden versandfertig
in 3-4 Werktagen versandfertig
Lieferzeit auf Anfrage