drylin® Teleskopschienen

drylin® NT Teleskopschienen

Komplett schmiermittelfreie Linear-Auszüge in stufenlosen Hublängen von 100mm bis 600mm. Die Teleskopschienen bestehen aus eloxierten Aluminium-Führungsschienen und einem Gleitstück aus dem bewährten iglidur® Werkstoff. iglidur Tribopolymere ermöglichen durch eincompoundierte Festschmierstoffe den Trockenlauf in jeder Anwendung. Vorteil der Teleskopschienen - neben der Wartungsfreiheit - ist der bedenkenlose Einsatz in sauberen hygienischen Umgebungen. Kein Öl oder Fett kann sich auf andere Produkte, Kleidung oder Menschen übertragen. Selbst Einsätze in Reinraum-Schleusen wurden schon mit Hilfe von Teleskopschienen realisiert. Aber auch im Schmutzbereich bietet der Trockenlauf Vorteile. Schmutzpartikel werden nicht in der Führung gebunden und verdichten sich nicht zu einer klebrigen Masse. Optional können alle Teleskopschienen mit einer Rasterung in Anfang-Mittel-Endlage geliefert werden. Anforderungen an individuell positionierte Rastpositionen können durch Teleskopschinen erfüllt werden.
Teleskopschiene

Eigenschaften

Solide Kunststoff-/Aluminiumausführung

Geringes Gewicht

Preisgünstig

Korrosionsbeständig

NT-35-L


Vollauszug NT-35-"L"

NT-60-"L"

Vollauszug NT-60-"L"

NT-35-"L"-"L+20"


Überauszug NT-35-"L"-"L+20"

NT-60-"L"-"L+20"

Überauszug NT-60-"L"-"Lmax.+20"

NT-35-"L"-"B"

Teilauszug NT-35-"L"-"B"

NT-60-"L"-"B"

Teilauszug NT-60-"L"-"B"

Empfehlung: Das berechnete Fmax ermöglicht einen leichten Handbetrieb. Höhere Lasten können vom System aufgenommen werden, benötigen aber eine höhere Antriebskraft.

Lieferprogramm

Abmessungen [mm]

Artikelnr. b H L. min. L. max.
in 3-4 Werktagen versandfertig NT-35-150 35 19 150 150 22,98 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig NT-35-200 35 19 200 200 24,77 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig NT-35-300 35 19 300 300 28,36 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig NT-60-200 60 24 200 200 56,39 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig NT-60-300 60 24 300 300 67,08 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig NT-60-400 60 24 400 400 77,77 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig NT-60-AR-200 60 24 200 200 60,68 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig NT-60-AR-300 60 24 300 300 73,50 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig NT-60-AR-400 60 24 400 400 86,32 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig NT-35-AR-150 24,06 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig NT-35-AR-200 26,21 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig NT-35-AR-300 30,53 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig NT-60-600 99,14 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig NT-60-890 130,13 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig NT-60-AR-600 111,97 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig NT-60-AR-890 149,16 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage NT-35-P-HD Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage NT-35-P Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage NT-35-P-AR Auf Anfrage In den Warenkorb
in 48-72 Stunden versandfertig NTKA-35 2,00 EUR In den Warenkorb
in 4 Wochen versandfertig NTKA-60 5,20 EUR In den Warenkorb
in 48-72 Stunden versandfertig NTKB-35 2,50 EUR In den Warenkorb
in 48-72 Stunden versandfertig NTKB-60 6,40 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage NT-35-4 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage NT-35-4-AR Auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

in 4 Wochen versandfertig
Lieferzeit auf Anfrage