guidefast

Wirtschaftliche Energieführung für Kranträger und Hallenkrane
-schnell montiert als Baukastenlösung:

Die guidefast Führungsrinne wird seitlich am Kranträger befestigt. Dadurch kann bei der Montage zum Beispiel an Kranträgern auf das Anschweißen von Konsolen verzichtet werden. Montagezeiten werden sehr kurz gehalten, da die Führungsrinne lediglich in die vorher befestigten Halter eingehängt und dann mit den Klemmblöcken fixiert wird. Die kleine Anzahl an unterschiedlichen Bauteilen und die feste Rinnenbreite tragen ebenfalls zu einer einfachen Montage bei.

1

Schnelle und einfache Befestigung mittels Klemmschienen

2

Einteilige Stahlrinne mit 2 m Standardlänge

3

Abriebfest: Gleitschiene für mittige Einspeisung

4

Rinnenstöße werden über Clipse verbunden, dadurch keine Scherkanten

5

Clever: 2 Versionen Halter mit integrierter Zugentlastung

Bis zu 80% Montagezeit sparen gegenüber herkömmlichen Führungssystemen

Passt an nahezu jeden Standardkran-Träger

2 Versionen Halter mit integrierter Zugentlastung, für die Festverlegung von Leitungen am Kranträger ± 5mm vertikale Toleranz der Halter

Für die Standardrinnenlänge von 2,0 m - mit oder ohne Gleitschiene

Nutzbar für jede seitlich zu montierende Anwendung - nicht nur am Kran

Montagefreundlich durch vorgefertigte Bohrbilder der e-ketten®-Anschlusselemente

Standard Material: verzinkter Stahl. Auch in Edelstahl erhältlich. Material 1.4301 (AISI 304) oder schwarz gepulvert

Leitfähigkeit nach DIN EN 61537: Standard mit Sonderverbinder

Langzeit-getestet: Vibration, Umwelt, Festigkeit

Komponenten - Halterset
A - Version 01 - kurzer Halter
B - Version 02 - langer Halter
C - Klemmblöcke, Art Nr. GF9.2.10

Ba = e-ketten® Außenbreite
Bi = e-ketten® Innenbreite
ha = e-ketten® Außenhöhe
BRi = Rinnen-Innenbreite = BRi ≥ Ba + 4

2 Versionen: Halter mit integrierter Zugentlastung:
A - Version 01 - kurzer Halter
B - Version 02 - langer Halter
Führungsrinne guidefast Komponenten - guidefast Set 1. Rinnenprofil, à 2 m
2. Kunststoff Gleitschiene, à 2 m, optional
3. Clip, Art Nr. 908.467

Führungsrinne

Standardlänge: 2.000mm

Standardmaterial: Stahl verzinkt

Jedes Element besitzt eine Öffnung zur Leitungseinführung

Version mit installierten Gleitschienen ist ebenfalls lieferbar

Artikelnummer je nach Größe unterschiedlich – bitte der unten aufgeführten Tabelle entnehmen

Breite [mm]:

 

Artikelnummer Für e-kette®: mit oder ohne Innenbreite
Rinne
A B      
    Gleitschiene BRi [mm] [mm] [mm]    
in 3-4 Werktagen versandfertig GF91.30.025.2000 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 ohne Gleitschiene 42,5 61 81 65,67 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig GF91.30.050.2000 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0 ohne Gleitschiene 67,5 61 106 66,71 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig GF92.30.03.2000 E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 ohne Gleitschiene 58 75 97 74,46 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig GF92.30.05.2000 E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 ohne Gleitschiene 77 75 115,5 75,14 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig GF92.30.07.2000 E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 ohne Gleitschiene 97 75 135,5 75,66 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig GF92.30.09.2000 2500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 ohne Gleitschiene 109 75 148 75,97 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig GF92.30.10.2000 2500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 ohne Gleitschiene 123 75 161,5 76,20 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig GF95.30.05.2000 E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 ohne Gleitschiene 70 105 108,5 76,20 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig GF95.30.07.2000 E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 ohne Gleitschiene 95 105 133,5 80,40 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig GF95.30.10.2000 E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 ohne Gleitschiene 120 105 158,5 80,68 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig GF91.31.025.2000 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 mit Gleitschiene 42,5 61 81 106,29 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig GF91.31.050.2000 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0 mit Gleitschiene 67,5 61 106 107,33 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig GF92.31.03.2000 E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 mit Gleitschiene 58 75 97 134,45 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig GF92.31.05.2000 E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 mit Gleitschiene 77 75 115,5 115,76 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig GF92.31.07.2000 E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 mit Gleitschiene 97 75 135,5 116,30 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig GF92.31.09.2000 2500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 mit Gleitschiene 109 75 148 135,95 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig GF92.31.10.2000 2500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 mit Gleitschiene 123 75 161,5 116,82 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig GF95.31.05.2000 E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 mit Gleitschiene 70 105 108,5 116,82 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig GF95.31.07.2000 E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 mit Gleitschiene 95 105 133,5 121,03 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig GF95.31.10.2000 E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 mit Gleitschiene 120 105 158,5 121,29 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

guidefast Haler kurz

Halter kurze Version

Lieferung inklusive Klemmblock und Schraube

Klemmblock mit Leitfähigkeit erhältlich nach DIN EN 61537: Standard

Weniger Befestigungsmöglichkeiten für fest verlegte Leitungen, daher platzsparender als die lange Version

Standardstützabstand: 1 Halter pro Meter

Artikelnummer      
in 3-4 Werktagen versandfertig GF9.2.12 guidefast, Halter kurze Version - Klemmblock Standard 9,48 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig GF9.2.12.CD guidefast, Halter kurze Version - Klemmblock mit Leitfähigkeit 45,36 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog
Vertikal und horizontal justierbar

guidefast Haler lang

Halter lange Version

Lieferung inklusive Klemmblock und Schraube

Klemmblock mit Leitfähigkeit erhältlich nach DIN EN 61537: Standard

Extra viele Befestigungsmöglichkeiten für fest verlegte Leitungen

Standardstützabstand: 1 Halter pro Meter

Artikelnummer      
in 3-4 Werktagen versandfertig GF9.2.11 guidefast, Halter lange Version - Klemmblock Standard 10,23 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig GF9.2.11.CD guidefast, Halter lange Version - Klemmblock mit Leitfähigkeit 35,75 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog
Halter mit integrierten Zugentlastungen zur Montage von festverlegten Leitungen am Kranträger.

Verbinder

Sorgt für eine absatzfreie Verbindung zweier Rinnenstücke

Wird mit einem Gummihammer angebracht

Bei einer Bestellung der Guidefastrinne >1000 mm ist der Verbinder bereits enthalten

Artikelnummer    
in 3-4 Werktagen versandfertig 908.467 0,29 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Schnell mit wenigen Handgriffen montiert - die guidefast-Führungsrinne.
Montage über Anschweissbolzen oder Schraube/ Gewinde direkt am Kranträger.

Weitere Informationen:


in 3-4 Werktagen versandfertig