Konfektionierte Profibus Leitungen, PUR, Stecker A: Phoenix Contact SUB-D, 9-polig, Stift, Endstecker 90°, Stecker B: Phoenix Contact IN: M12 5-polig Stift gerade, OUT: M12 5-polig Buchse gerade

Art.-Nr.: BUS9041161
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
Ja, ich willige ein, per E-Mail Informationen zu aktuellen Produkten und Leistungen der igus® GmbH erhalten. Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Werbemitteilungen meine Daten gemäß der Datenschutzbestimmungen ausschließlich von der igus® GmbH genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit durch Betätigung des in jeder E-Mail enthaltenen Abmeldelinks mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.

Ich stimme den Datenschutzbestimmungen und der Verarbeitung meiner Daten zu. Widerruf ist jederzeit möglich.