Die igus® D1- und D2-Motorsteuerung können für jede Art von Motoren verwendet werden. Bis auf die igus® D3-Motorsteuerung können alle mit 48V betrieben werden. Die igus® D3-Motorsteuerung arbeitet mit 24V. Die Motorsteuerungen D3, D7, D8 und D9 sind für einfache Automationen direkt an der Steuerung gedacht und brauchen somit keine Software und/oder PC. Die igus® D1- und D2-Motorsteuerung benötigen ebenfalls keine extra Softwareinstallation, werden aber Webbrowser basiert programmiert. Somit können Einstellungen am PC aber auch am Tablet und Smartphone parametriert werden. Dazu sind keine Programmierkenntnisse nötig. Alle Endstufen können auch als Slave arbeiten, somit sind sie vielseitig einsetzbar.
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Rund um die Uhr.