Die drylin® Gewindetechnik sowie die Gewindespindeln und Spindelmuttern mit dryspin® Technologie basieren auf dem Prinzip der schmiermittelfreien Lineartechnik. Für den absolut schmiermittelfreien Einsatz werden Gewindespindeln aus Edelstahl oder hartanodisiertem Aluminium mit Hochleistungspolymeren aus dem bewährten iglidur® Programm kombiniert. Durch den Verzicht von Ölen oder Fetten als Schmiermittel können wir höchste Hygienebedingungen mit unserer Gewindetechnik erfüllen. Darüber hinaus spart der Einsatz im Trockenlauf hohe Reinigungs- und Wartungskosten. Die Schmutzresistenz sowie der leise Lauf der eingesetzten Gewindematerialien schafft eine vielseitige Einsatzmöglichkeiten unter unterschiedlichsten Bedingungen. Zudem wird der Verschleiß deutlich reduziert und die Einsatzzeiten verlängert. Das spart bis zu 40% der sonst anfallenden Kosten. Nutzen Sie die Vorteile der drylin® und dryspin® Gewindetechnik für Ihre Anwendung.