drylin N Führungswagen

Kategorien
Filter
System
Größe

Anzahl Produkte: 7

drylin® N Führungsschlitten Baugröße 17 Gleitelement iglidur® J

Passende Miniaturschiene NS-01-17
  • Material Gleitelement: iglidur® J
  • Befestigungsart: Gewindezapfen
  • Baugröße: 17
  • Tragfähigkeit, stat.: 50 N
ab 2,62 EUR/Stk.
13 Artikel, davon versandfertig:
9 in 24-48 Stunden
4 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® N Führungsschlitten Baugröße 27 Gleitelement iglidur® J

  • Material Gleitelement: iglidur® J
  • Befestigungsart: Gewindezapfen
  • Baugröße: 27
  • Tragfähigkeit, stat.: 500 N
ab 5,35 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
2 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® N Prismenführungsschlitten Baugröße 27 Gleitelement iglidur® J mit Vorspannung

  • Material Gleitelement: iglidur® J
  • Befestigungsart: Gewindezapfen
  • Baugröße: 27-P
  • Tragfähigkeit, stat.: 500 N
ab 6,95 EUR/Stk.
10 Artikel, davon versandfertig:
7 in 24-48 Stunden
2 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® N Führungsschlitten Baugröße 27 Gleitelement iglidur® J

  • Material Gleitelement: iglidur® J
  • Befestigungsart: Durchgangsbohrungen
  • Baugröße: 27
  • Tragfähigkeit, stat.: 500 N
ab 5,22 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
2 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® N Prismenführungsschlitten Baugröße 27 Gleitelement iglidur® J mit Vorspannung

  • Material Gleitelement: iglidur® J
  • Befestigungsart: Durchgangsbohrungen
  • Baugröße: 27-P
  • Tragfähigkeit, stat.: 500 N
ab 6,72 EUR/Stk.
10 Artikel, davon versandfertig:
8 in 24-48 Stunden
1 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

drylin N-Führungswagen mit Vorspannung NWV 35

  • Kontrolliert verstellen dank individueller Vorspannung
  • Kompatibel mit vielen Systemen: kurze Schlitten mit Durchgangs- oder Gewindebohrung
  • Garantierte Haltekräfte im igus® Labor getestet
  • Kompakte, leichte Bauform mit geringer Massenträgheit
ab 6,95 EUR/Stk.
9 Artikel, davon versandfertig:
8 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® N Prismenführungsschlitten Baugröße 27 Gleitelement iglidur® J mit Vorspannung - schwarz

  • Kontrolliert verstellen dank individueller Vorspannung
  • Kompatibel mit vielen Systemen: kurze und lange Schlitten mit Durchgangs- oder Gewindebohrung
  • Garantierte Haltekräfte im igus® Labor getestet
  • Kompakte, leichte Bauform mit geringer Massenträgheit
ab 11,49 EUR/Stk.
10 Artikel, davon versandfertig:
6 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® Flachführungen - Schlitten

Flaches Gleiten in kleinen Bauräumen

Die drylin® Schlitten für Flachführungen sind in verschiedenen Ausführungen einzeln bestellbar oder erhältlich als komplettes konfektioniertes Linearführungssystem. Wählen Sie aus vier verschiedenen Baugrößen (17, 27, 40, 80) Ihren passenden drylin® Flachführungsschlitten aus und optional die entsprechende Handklemmung. Weiteres Zubehör wie Endkappen und Handklemmung erhalten Sie in unserem Online-Shop. In wenigen Schritten lässt sich ein komplettes Linearführungssystem individuell konfigurieren - Anzahl und Art des Schlittens bestimmen, Schienenlänge eingeben und die Schienen- und Schlittenoptionen auswählen - schon ist Ihr System fertig konfiguriert und bestellbar. Konfigurieren Sie problemlos mit Hilfe unseres Online-Tools Ihre Linearführung. In unserem Online-Shop bieten wir Ihnen eine große Auswahl an drylin-Produkten an. Neben W-Profilführungen, T-Schienenführungen und Wellenführungen finden Sie weitere drylin® Produkte im Sortiment oder entsprechendes Zubehör zu den einzelnen Produktkategorien.

drylin® Linearführung - leise, sauber, schmiermittelfrei

In den Flachführungsschlitten setzen wir Hochleistungspolymere als Gleitelement ein, welche viele Vorteile mit sich bringen. Diese sind verschleißfest und besitzt niedrige Reibwerte im Trockenlauf. Das Produkt kann durch seine hohe Robustheit und die gute Chemikalienbeständigkeit extremen Belastungen standhalten und ist unempfindlich gegen Einflüssen wie Schmutz, Wasser, Chemikalien, Hitze oder Stöße. Alle drylin® Produkte sind schmiermittelfrei, sodass immense Kosteneinsparungen entstehen. Zum einen haben Sie keine Kosten für die Beschaffung und Entsorgung von Ölen, zum anderen fallen teure und zeitraubende Reinigungsverfahren weg. Ein anderer Vorteil von schmiermittelfreien Führungswagen ist, dass sie perfekt für den Trockenlauf konzipiert sind. Da sich keine Verschmutzungen an den Flachlinearprofilen mit Schienen festsetzen, entfällt automatisch die Wartung als signifikanter Kosten- und Störfaktor im Fertigungsprozess. drylin® Lineargleitführungen sind somit schmutzunempfindlich und korrosionsbeständig und sind in extremer Umgebung einsetzbar.
Bei der Lineargleitführung entfällt das mechanische Abrollen harter Gleitpartner weg, sodass bei der Gleitbewegung der Linearführung lediglich das leise Gleitgeräusch wahrnehmbar ist. Somit ist die Flachführung extrem geräuscharm, trotz der hohen Fahrgeschwindigkeit.

igus® setzt sich als Ziel passende Lösungen für unterschiedlichste Branchen zu anzubieten. Ob Maschinenbau, bei Automobilherstellern oder in der Roboterindustrie - igus® bietet maßgeschneiderte Hilfestellungen für spezielle Anwendungen an. Weitere Informationen zu unseren drylin® Produkten finden Sie im Überblick unserer Branchenlösungen. Lassen Sie sich bei der Produktentscheidung inspirieren von den Anwendungsszenarien, die wir in mehr als 50 Branchen realisiert haben.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.