drylin R Gleitfolien

Anzahl Produkte: 21

drylin® R Gleitfolie JUM-01

  • Material: iglidur® J für alle Wellenoberflächen im Innen- und Außeneinsatz 
  • Ausführung: geschlossenes Gehäuse, lange Bauform
ab 2,92 EUR/Stk.
10 Artikel, davon versandfertig:
10 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® R Gleitfolie JUM-02

  • Material: iglidur® J für alle Wellenoberflächen im Innen- und Außeneinsatz
  • Ausführung: kurze, geschlossene Bauform 
ab 2,88 EUR/Stk.
9 Artikel, davon versandfertig:
9 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® R Gleitfolie J200UM-01

  • Material: iglidur® J200 
  • Ausführung: für geschlossene Lineargehäuse, lange Bauform 
ab 3,85 EUR/Stk.
11 Artikel, davon versandfertig:
7 in 24-48 Stunden
3 in 5-6 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® R Gleitfolie E7UMO-01

  • Material: iglidur® E7 
  • Ausführung: lange, offene Bauform 
ab 4,08 EUR/Stk.
9 Artikel, davon versandfertig:
7 in 24-48 Stunden
2 in 5-6 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® R Gleitfolie XUM-01

  • Material: iglidur® X 
  • Ausführung: lange, geschlossene Bauform, 2-teilig
  • temperatur- und chemikalienbeständig auf Edelstahl- und verchromten Wellen
ab 6,30 EUR/Stk.
7 Artikel, davon versandfertig:
2 in 24-48 Stunden
5 in 5-6 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® R Gleitfolie A180UM-01

  • Material: iglidur® A180 
  • Ausführung: geschlossenes Gehäuse, lange Bauform 
ab 2,62 EUR/Stk.
8 Artikel, davon versandfertig:
8 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® R Gleitfolie A160UM-01

  • Material: iglidur® A160 
  • Ausführung: geschlossenes Gehäuse, lange Bauform 
  • Konform mit FDA- und EU-Vorschriften in Bezug auf Chemikalien und Lebensmittel (FDA-/EU10/2011 EG-konform)
ab 4,89 EUR/Stk.
8 Artikel, davon versandfertig:
7 in 24-48 Stunden
1 in 5-6 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® W Gleitelement, J200QM, eckig

  • Material: iglidur® J200 für niedrigste Reibwerte und minimalen Verschleiß auf Aluminiumprofilen 
  • Ausführung: lange, offene, eckige Bauform
  • Gleitelement kann als Loslager in Y- und Z-Richtung verwendet werden
ab 3,48 EUR/Stk.
12 Artikel, davon versandfertig:
4 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® R Gleitfolie JUMO-01

  • Material: iglidur® J 
  • Ausführung: lange, offene Bauform 
  • für alle Wellenoberflächen im Innen- und Außeneinsatz
ab 2,92 EUR/Stk.
9 Artikel, davon versandfertig:
8 in 24-48 Stunden
1 in 5-6 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® R Gleitfolie XUMO-01

  • Material: iglidur® X 
  • Ausführung: lange, offene Bauform, Hochtemperatur 
  • temperatur- und chemikalienbeständig auf Edelstahl- und verchromten Wellen
ab 5,83 EUR/Stk.
7 Artikel, davon versandfertig:
3 in 24-48 Stunden
4 in 5-6 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® R Gleitfolie XUM-02

  • Material: iglidur® X 
  • Ausführung: kurze, geschlossene Bauform, 2-teilig
  • temperatur- und chemikalienbeständig auf Edelstahl- und verchromten Wellen
ab 6,00 EUR/Stk.
6 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
5 in 5-6 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® R Gleitfolie E7UM-01

  • Material: iglidur® E7 
  • Ausführung: geschlossenes Gehäuse, lange Bauform 
  • Gleitfolie in Baugröße ø 50 mm und 60 mm 2-teilig
ab 4,08 EUR/Stk.
9 Artikel, davon versandfertig:
7 in 24-48 Stunden
2 in 5-6 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® R Gleitfolie JUM-11

  • Material: iglidur® J 
  • Ausführung: lange, geschlossene Bauform
  • 50 % reduziertes max. Lagerspiel
  • Größere Auflagefläche: längere Lebensdauer
ab 2,92 EUR/Stk.
8 Artikel, davon versandfertig:
8 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® R Gleitfolie JUMO-11

  • Material: iglidur® J 
  • Ausführung: lange, offene Bauform 
  • 50 % reduziertes max. Lagerspiel
  • Größere Auflagefläche: längere Lebensdauer
ab 2,92 EUR/Stk.
8 Artikel, davon versandfertig:
8 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® R Gleitfolie JUM-12

  • Offener, anodisierter Alumiumadapter, präzise
  • 50 % reduziertes max. Lagerpspiel
  • Material Gleitfolie: iglidur® J
ab 2,99 EUR/Stk.
9 Artikel, davon versandfertig:
8 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.