draw-e-chain für Server Racks, Schubladenauszüge

Leitungen führen auf engstem Raum

Spezielles flaches, einfaches und günstiges Design zur Leitungsführung in Server-Auszügen bzw. für Auszüge/Schubladen jeglicher Art.
  • Günstige Leitungsführung mit einfacher Befüllbarkeit und definiertem Biegeradius
  • Wenige Teile dank Band-Design und keine zusätzlichen Anschlusselemente
  • 13 % flacher als die bisher flachste Standard e-kette® B17.1.048.0
    (um 90° gedreht eingebaut) und dabei von oben befüllbar
  • Materialeinsparung durch exakt auf die Bedürfnisse konstruierte Leitungsführung
  • Platzsparende e-kette® für kleinste Bauräume in Server-Schubladen etc.
Jetzt draw-e-chain anfragen
draw-e-chain in Server-Auszügen draw-e-chain in Server-Auszügen
draw-e-chain draw-e-chain

Lieferprogramm:

 
Art.-Nr. StützeInnenhöhe
[mm]
Außenhöhe
[mm]
Innenbreite
[mm]
Außenbreite
[mm]
Biegeradius
[mm]
 
D1.17.16/16.045.017222 x 164545 Jetzt anfragen

Tech up

Technik verbessern

  • Platzsparende Energiekette für kleinste Bauräume in Server-Schubladen etc.
Cost down

Kosten senken

  • Spezielles Design zur kostengünstigsten Energieführung auf engem Raum 
Proof

Beweise

  • Im igus Labor entwickelt und getestet
Recycling

Nachhaltigkeit

  • Materialeinsparung durch exakt auf die Bedürfnisse konstruierte Leitungsführung 

Das könnte Sie auch interessieren

Energieketten Shop

Energieketten Shop Shop mit über 100.000 Produkte für freitragende, gleitende, hängende und stehende Anwendungen.

Energieketten-Konfigurator

Energieketten-Konfigurator In wenigen Schritten Ihr individuelles Energiekettensystem zusammenstellen.

Energieketten Recycling

chainge Programm Energieketten Energieketten wiederverwerten lassen statt wegwerfen.