Flache Linearschlitten drylin® N


Vollkunststoff Führungsschlitten

Flacher Linearschlitten drylin N in Vollkunststoff
  • Baugrößen 17 und 27
  • Tragfähigkeit, stat.: 50 N
  • Mit Gewindezapfen oder Durchgangsbohrung
  • Baugröße 27 auch als Prismenschlitten
Vollkunststoff Führungsschlitten kaufen

Umspritzte Führungsschlitten

Umspritzter Führungsschlitten drylin N
  • Baugrößen: 27 und 40
  • Tragfähigkeit, stat.: 500 bis 1.000 N
  • Mit Gewindezapfen oder Durchgangsbohrung

Umspritzte Führungsschlitten kaufen

Geclipste Führungsschlitten

drylin N flache Linearführung konfigurieren
  • Baugrößen: 27, 40 und 80
  • Tragfähigkeit, stat.: 500 bis 1000 N
  • Mit Gewindezapfen oder Durchgangsbohrung
  • Baugröße 80 mit Gewindebohrung
Geclipste Führungsschlitten kaufen

Flachführung gratis Muster

Ihre kostenlose Flachführung-Musterbox

Die Vorteile der schmiermittelfreien Flachführung selber testen

Überzeugen Sie sich selbst und bestellen Sie Ihre kostenlose Mini-Musterbox mit Produktmustern und weiteren Informationen rund um unseren Flachführung-Baukasten drylin N mit seinen Vorteilen. 

Die Box enthält flache Führungsschienen mit verschiedenen Beschichtungen, wartungsfreie Einzel- und Doppelschlitten in unterschiedlichen Größen sowie eine spielfreie Prismenführung.
drylin N Flachführung gratis testen

drylin N Flachführung in 5 Schritten konfiguriert

Mit dem drylin Linearführungen Experten können Sie in wenigen Schritten Ihre flache drylin N Linearführung für Ihre Anwendung konfigurieren und gleichzeitig die Lebensdauer berechnen.
drylin N konfigurieren
drylin Linearführung online konfigurieren

drylin N flache Führungsschienen

Flache Linearschienen drylin N

Mit geringer Bauhöhe

Finden Sie die flache Führungsschiene aus dem drylin N Programm mit Bauhöhen von 6 bis 12 mm. Alle Baugrößen der drylin N Serie sind in Aluminium oder Aluminium schwarz anodisiert mit einem Anti-Reflex-Effekt.
Zu den drylin N Führungsschienen

Konstruktion drylin N flache Linearführung

Loslager für flache Linearschienen

Loslager gleichen durch ihre Geometrie Fluchtungs- und Parallelitätsfehler aus. Dabei sind bestimmte Konstruktionhinweise zu beachten.
drylin N - Konstruktionshinweise
drylin N Konstruktionsregeln


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.